Новини –

LogiDrive - висока ефективність, низькі експлуатаційні витрати приводи для інтралогістіки

NORD DRIVESYSTEMS пропонує стандартизовані приводи в трьох високоефективних і простих в обслуговуванні версіях, які відповідають типовим вимогам в конвеєрному обладнанні. Лінійка LogiDrive дозволяє більш швидкий вибір відповідного приводу і дозволяє скоротити різноманітність варіацій до мінімуму.

Bargteheide, 2016-11-17

IЕ4 синхронні двигуни з номінальною потужністю 1,1 кВт, 1,5 кВт і 2,2 кВт в поєднанні з двоступінчастими циліндро-конічними редукторами з діапазоном швидкості 0-565 об/хв (розмір 1) або 0-482 об/хв (розмір 2 і 3). Передаточні числа від 1 до 500. Монтаж перетворювача частоти поблизу двигуна забезпечують оптимальну конфігурацію. Вони комплектуються перемикачем для відключення від центральної системи керування і перемикачем для місцевого керування.

LogiDrive застосовують як для горизонтальних так і похилих конвеєрів. Вони мають інтегровану функцію безпеки STO і SS1 відповідно до DIN EN 61800-5-2 і DIN EN 60204-1. Двигуни мають високу перевантажувальну здатність. Система повністю модульна: всі компоненти можуть обслуговуватись окремо. Це дозволяє значно скоротити витрати на технічне обслуговування і ремонт. NORD пропонує всі стандартні мережі передачі даних і інтерфейси Industrial Ethernet вмонтовані безпосередньо в векторний привід змінного струму. LogiDrive забезпечує надійну роботу в будь-якій точці світу і підходять для мереж 50 Гц, а також 60 Гц.