新闻 –

智能驱动系统可实现本地控制 - 允许集中式和自主式操作

诺德推出的变频器可在中央控制系统通信中断时做出灵活的响应。其板载的预编程PLC可控制并启动已定义的暂停操作状态或保持应用持续运行。

PLC hybrid control capability

Bargteheide , 2016-11-24

在加工厂中,这种方式有助于降低生产成本,比如防止产品的批量损坏。在设备制造中,它能保持材料的持续流转。由于诺德智能驱动具有各种接口,能有效评估传感器和执行器的数据,因此可确保较佳的应用集成状态。除用作后备功能以外,自动控制功能还具有其它的重要用途。在某些情况下,用户希望将智能驱动装置切换到本地控制模式。对于设置、测试或维护而言,分布式变频器能额外配置用于手动驱动方向和速度控制的开关。集成PLC功能采用基于IEC 61131-3“结构化文本”或“指令表”的文本语言进行编程。此外,我们还可为客户免费提供用户友好的NORD CON开发软件,以提供较大便利。