MAXXDRIVE® XD 同轴斜齿轮减速机

工业减速电机

  • 性能: 2.0 - 1,250 HP
  • 扭矩范围: 132,800 - 991,300 lbf-in
  • 中心距增大的机壳
  • 驱动级分3、4二级
  • 非常适合提升装置
  • 机壳经优化匹配朝下的径向负荷
  • 检修开孔盖
尺寸: 5
比率: 22.4:1 - 355:1

MAXXDRIVE® XD 工业减速机可提供三级和四级同轴斜齿轮减速机两种型式。外壳采用久经验证的一体成型箱体设计,且对应外部负荷进行了优化。基于延展布设的传动级,该种外壳具有很大的中心距,从而可以实现 U 形传动结构。特别是在起重驱动场合时,吊绳鼓轮和驱动电机这样就可以布置在减速机同一侧。此外,该种外壳还标配带有一个可作检查用途的壳盖。


许多选配件来自经过验证的工业减速器系列标准构件,因此交付时间与标准型 MAXXDRIVE® 工业减速器的交付时间几乎一致。诺德(NORD)能够提供较短的项目设计和交付时间,其中原因是诺德(NORD)对不同的应用需求拥有雄厚的知识储备以及库存优化。

  • 传动型式:IEC/NEMA 电机适配接头或者自由驱动轴
  • 底座支撑式或套接式装配(凭借扭矩横撑)
  • 具有多种多样的从动轴可选:实心轴,空心轴(棱键/热缩垫),DIN5480
  • 可选配第二驱动轴
  • 附带传动法兰或制动器托架的制动总成
  • 可提供从动离合器(筒壳式联轴器)

  • 针对外部负荷而优化的壳体
  • 中心距增大
  • 可根据客户的尺寸要求改变驱动轴和从动轴
  • 检修开孔盖
  • 可靠性高
  • 使用寿命长
  • 相同安装尺寸(驱动级 3 和 4)
  • 精度高

B1050 - MAXXDRIVE 工业齿轮箱


B1050 - MAXXDRIVE 工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B2050 - 防爆 - MAXXDRIVE工业齿轮箱


B2050 - 防爆 - MAXXDRIVE工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE工业齿轮箱


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • 下载 英语
文档资料详情

MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD 平行轴工业齿轮箱


MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD 平行轴工业齿轮箱
  • 下载 英语
文档资料详情

Industrial Gear Unit Options Catalog - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 15207 - SK 15507


Industrial Gear Unit Options Catalog - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 15207 - SK 15507
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1050 - Options - 配件列表 - 工业齿轮箱 - 选件


PL1050 - Options - 配件列表 - 工业齿轮箱 - 选件
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 -SK11207-SK11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 -SK11207-SK11507
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 9207 - SK 10507
  • 下载 英语
文档资料详情

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 12207 - SK 12507
  • 下载 英语
文档资料详情

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 13207 - SK 13507
  • 下载 英语
文档资料详情

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 7207 - SK 8507
  • 下载 英语
文档资料详情

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 5207 - SK 6507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 5207 - SK 6507
  • 下载 英语
文档资料详情

pl1050-sk-15207-sk-15507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 14207 - SK 14507


pl1050-sk-15207-sk-15507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 14207 - SK 14507
  • 下载 英语
文档资料详情

C010001_4723 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015


C010001_4723 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015
  • 下载 英语
文档资料详情

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015|诺德(中国)传动设备有限公司


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015|诺德(中国)传动设备有限公司
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - 符合标准声明—ATEX 2D+2G|工业齿轮箱


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - 符合标准声明—ATEX 2D+2G|工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - 制造商符合RoHS指令声明


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - 制造商符合RoHS指令声明
  • 下载 英语
文档资料详情

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - 符合标准声明—ATEX 3D+3G|工业齿轮箱


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - 符合标准声明—ATEX 3D+3G|工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情