NORDAC BASE - SK 180E - 变频器

紧凑型驱动器,最重要的驱动功能

  • 功率范围:0.25–2.2 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 电机安装或墙式安装

NORDAC BASE是诺德面向分布式变频技术领域而专门提供的经济型驱动解决方案。通过NORDAC BASE解决方案,您可以在技术方面轻松实现各种旨安装在控制柜外的简单驱动解决方案设计,并且整个过程的成本将非常低廉。

  • 功率范围:0.25 – 2.2 kW
  • 单相 110 - 120 V, 1/3相 200 - 240 V, 3相 380 - 500 V
  • 防护等级:IP55, IP66
  • ATEX zone 22 3D
  • 贴机安装/贴墙安装
  • SK CU4, SK TU4插入式控制模块
  • SK CU4,SK TU4扩展模块

  • 3x数字输入,3x数字输出,2x模拟输入
  • 可选的输入/输出扩展
  • 可为每个选件模块扩展以太网接口
  • 与所有诺德变频器兼容的参数结构
  • 通过插入式控制模块,NORDCON软件工具或应用程序进行的参数化
  • 可在线切换的4套参数集
  • 内置PLC功能
  • 开环和闭环模式下的转速/频率(U/f)控制和电流矢量控制 
  • 集成线路滤波器

BU0180 - SK 180E - 操作手册


BU0180 - SK 180E - 操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

F3018_E3000 - 紧凑型变频器,SK180E


F3018_E3000 - 紧凑型变频器,SK180E
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0185 - SK 180E/190E-操作说明


BU0185 - SK 180E/190E-操作说明
  • 下载 英语
文档资料详情

NORDCON

NORDCON

AG0104 - System Bus, Functional Description


AG0104 - System Bus, Functional Description
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0000 - NORDCON软件操作手册


BU0000 - NORDCON软件操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0040 - 诺德变频器的控制和参数盒


BU0040 - 诺德变频器的控制和参数盒
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0180 - SK 180E - 操作手册


BU0180 - SK 180E - 操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0185 - SK 180E/190E-操作说明


BU0185 - SK 180E/190E-操作说明
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0550 - NORDAC - PLC 实用操作手册


BU0550 - NORDAC - PLC 实用操作手册
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0960 - 操作手册-NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - 操作手册-NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2100 - EtherNet/IP® Bus 接口


BU2100 - EtherNet/IP® Bus 接口
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2300 - EtherCAT Bus 接口 BU2300


BU2300 - EtherCAT Bus 接口 BU2300
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2400 - PROFINET IO Bus 接口e BU2400


BU2400 - PROFINET IO Bus 接口e BU2400
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2500 - CANopen Bus 接口 BU2500


BU2500 - CANopen Bus 接口 BU2500
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2600 - DeviceNet Bus 接口 BU2600


BU2600 - DeviceNet Bus 接口 BU2600
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2700 - PROFIBUS DP Bus 接口 BU2700


BU2700 - PROFIBUS DP Bus 接口 BU2700
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2900 - Industrial Ethernet for NORDAC frequency inverter


BU2900 - Industrial Ethernet for NORDAC frequency inverter
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Quick Start SK 1x0E - SK 1x0E 快速启动


Quick Start SK 1x0E - SK 1x0E 快速启动
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

SI0180 - SK 180E - 安全说明


SI0180 - SK 180E - 安全说明
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

Setpoint Converter SK CU4-SSR-400 - TI 275271128 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400


Setpoint Converter SK CU4-SSR-400 - TI 275271128 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400
  • 下载 英语
文档资料详情

Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C


Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C
  • 下载 英语
文档资料详情

Setpoint Converter SK CU4-SSR-C - Setpoint Converter SK CU4-SSR-C


Setpoint Converter SK CU4-SSR-C - Setpoint Converter SK CU4-SSR-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 18552090 - PCB HTL液位适配器 - RS422


TI 18552090 - PCB HTL液位适配器 - RS422
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 18552095 - PCB 转换器 HTL - HTL A+/- B+/-


TI 18552095 - PCB 转换器 HTL - HTL A+/- B+/-
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 200852000 - Diagnostic cap - 检油镜


TI 200852000 - Diagnostic cap - 检油镜
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE连接扩展


TI 275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135000 Power Input - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE 电源接口


TI 275135000 Power Input - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE 电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135010 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LA连接扩展


TI 275135010 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LA连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135020 - SK TIE4-HAN10E-M2B-MA连接扩展


TI 275135020 - SK TIE4-HAN10E-M2B-MA连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135030 - SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX连接扩展


TI 275135030 - SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135040 - SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX连接扩展


TI 275135040 - SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135050 - SK TIE4-HANQ8-M-MA-MX连接扩展


TI 275135050 - SK TIE4-HANQ8-M-MA-MX连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135070 - SK TIE4-HAN10E-M1B-LE连接扩展


TI 275135070 - SK TIE4-HAN10E-M1B-LE连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271000 - SK CU4-PBR Internal Bus 接口


TI 275271000 - SK CU4-PBR Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271001 - SK CU4-CAO Internal Bus 接口


TI 275271001 - SK CU4-CAO Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271002 - SK CU4-DEV Internal Bus 接口


TI 275271002 - SK CU4-DEV Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271006 - SK CU4IO 扩展-IOE 数据表


TI 275271006 - SK CU4IO 扩展-IOE 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271007 - SK CU4IO 扩展-IOE2


TI 275271007 - SK CU4IO 扩展-IOE2
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271010 - SK CU4-MBR 电子制动 整流器


TI 275271010 - SK CU4-MBR 电子制动 整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271011 - SK CU4设定值转换器-REL


TI 275271011 - SK CU4设定值转换器-REL
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271012 - SK CU4设定值转换器-REL-POW


TI 275271012 - SK CU4设定值转换器-REL-POW
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271015 - SK CU4-PNT Internal Bus接口


TI 275271015 - SK CU4-PNT Internal Bus接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271017 - SK CU4-ECT Internal Bus 接口


TI 275271017 - SK CU4-ECT Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271019 - SK CU4-EIP Internal Bus接口


TI 275271019 - SK CU4-EIP Internal Bus接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271026 - SK CU5-MLT 技术信息 / 数据表


TI 275271026 - SK CU5-MLT 技术信息 / 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271027 - Tech. Information / Data sheet - SK CU4-ETH


TI 275271027 - Tech. Information / Data sheet - SK CU4-ETH
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271108 - SK CU4-24V-123-B供电整流器


TI 275271108 - SK CU4-24V-123-B供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271109 - SK CU4-24V-140-B供电整流器


TI 275271109 - SK CU4-24V-140-B供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271124 - Setpoint Converter SK CU4-SSR


TI 275271124 - Setpoint Converter SK CU4-SSR
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271500 - SK CU4-PBR-C Internal Bus 接口


TI 275271500 - SK CU4-PBR-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271501 - SK CU4-CAO-C Internal Bus 接口


TI 275271501 - SK CU4-CAO-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271502 - SK CU4-DEV-C Internal Bus 接口


TI 275271502 - SK CU4-DEV-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271506 - IO 扩展数据表 SK CU4-IOE-C


TI 275271506 - IO 扩展数据表 SK CU4-IOE-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271507 - SK CU4 IO 扩展 -IOE2-C


TI 275271507 - SK CU4 IO 扩展 -IOE2-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271511 - SK CU4-REL-C设定值转换器


TI 275271511 - SK CU4-REL-C设定值转换器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271512 - SK CU4设定值转换器-REL-POW-C


TI 275271512 - SK CU4设定值转换器-REL-POW-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271515 - SK CU4-PNT-C Internal Bus 接口


TI 275271515 - SK CU4-PNT-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271517 - SK CU4-ECT-C Internal Bus 接口


TI 275271517 - SK CU4-ECT-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271519 - SK CU4-EIP-C Internal Bus 接口


TI 275271519 - SK CU4-EIP-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271526 - SK CU5-MLT 技术信息 / 数据表


TI 275271526 - SK CU5-MLT 技术信息 / 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271527 - Tech. Information / Data sheet - SK CU4-ETH-C


TI 275271527 - Tech. Information / Data sheet - SK CU4-ETH-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271608 - SK CU4-24V-123-B-C供电整流器


TI 275271608 - SK CU4-24V-123-B-C供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271609 - SK CU4-24V-140-B-C供电整流器


TI 275271609 - SK CU4-24V-140-B-C供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273005 - SK BRE4-1-100-100外部制动电阻


TI 275273005 - SK BRE4-1-100-100外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273005 Summary - SK BRE4-1-100-100外部制动电阻


TI 275273005 Summary - SK BRE4-1-100-100外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273008 - SK BRE4-1-200-100外部制动电阻


TI 275273008 - SK BRE4-1-200-100外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273012 - SK BRE4-1-400-100外部制动电阻


TI 275273012 - SK BRE4-1-400-100外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273105 - SK BRE4-2-100-200外部制动电阻


TI 275273105 - SK BRE4-2-100-200外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273108 - SK BRE4-2-200-200外部制动电阻


TI 275273108 - SK BRE4-2-200-200外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273305 - SK BRW4-1-100-100 制动电阻


TI 275273305 - SK BRW4-1-100-100 制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273305 Summary - External Brake Resistor SK BRW4-1-100-100


TI 275273305 Summary - External Brake Resistor SK BRW4-1-100-100
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273308 - SK BRW4-1-200-100外部制动电阻


TI 275273308 - SK BRW4-1-200-100外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273312 - SK BRW4-1-400-100外部制动电阻


TI 275273312 - SK BRW4-1-400-100外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273405 - SK BRW4-2-100-200外部制动电阻


TI 275273405 - SK BRW4-2-100-200外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273408 - SK BRW4-2-200-200外部制动电阻


TI 275273408 - SK BRW4-2-200-200外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273412 - SK BRW4-2-400-200外部制动电阻


TI 275273412 - SK BRW4-2-400-200外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273605 - SK BRW4-1-100-100 外部制动电阻


TI 275273605 - SK BRW4-1-100-100 外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273608 - SK BREW4-1-200-100制动电阻


TI 275273608 - SK BREW4-1-200-100制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273612 - SK BREW4-1-400-100制动电阻


TI 275273612 - SK BREW4-1-400-100制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273705 - SK BREW4-2-100-200制动电阻


TI 275273705 - SK BREW4-2-100-200制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273708 - SK BREW4-2-200-200 制动电阻


TI 275273708 - SK BREW4-2-200-200 制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273712 - SK BREW4-2-400-200 外部制动电阻


TI 275273712 - SK BREW4-2-400-200 外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275273xxx - SK BREW4-... 外部制动电阻


TI 275273xxx - SK BREW4-... 外部制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274031 - SK TD-KIT-1 连接扩展套件


TI 275274031 - SK TD-KIT-1 连接扩展套件
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274100 - SK TIE4-适配器-HAN数据表


TI 275274100 - SK TIE4-适配器-HAN数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274110 - SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA连接扩展


TI 275274110 - SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274111 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX 电源接口


TI 275274111 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX 电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274112 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA 电源接口


TI 275274112 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA 电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274113 - SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX 电源接口


TI 275274113 - SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX 电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274114 - SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA电源接口


TI 275274114 - SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274115 - SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO连接扩展


TI 275274115 - SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274117 - SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX 电源接口


TI 275274117 - SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX 电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274118 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3电源接口


TI 275274118 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274119 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA-6MM2连接扩展


TI 275274119 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA-6MM2连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274120 - SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA连接扩展


TI 275274120 - SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274122 - SK TIE4-HAN10E-M1B-MA电机出口


TI 275274122 - SK TIE4-HAN10E-M1B-MA电机出口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274123 - SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001电源接口


TI 275274123 - SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274124 - SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001电源接口


TI 275274124 - SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274132 - SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX电源接口


TI 275274132 - SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274133 - SK TIE4-NQ16-K-LE电源输入


TI 275274133 - SK TIE4-NQ16-K-LE电源输入
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274135 - SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO 连接扩展


TI 275274135 - SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO 连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274138 - SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX制动电阻


TI 275274138 - SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274150 - SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO混合插头


TI 275274150 - SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO混合插头
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE电源输入连接扩展


TI 275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE电源输入连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274172 - Motor Output Connection Extension SK TIE4-NQ16-M-MA


TI 275274172 - Motor Output Connection Extension SK TIE4-NQ16-M-MA
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274173 - SK TIE4-NQ16-K-LA电源输入


TI 275274173 - SK TIE4-NQ16-K-LA电源输入
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274185 - SK TIE4-QPD4SPM电源输入连接扩展


TI 275274185 - SK TIE4-QPD4SPM电源输入连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274207 - ATEX 组数据表 SK 1xxE-ATEX-IP55


TI 275274207 - ATEX 组数据表 SK 1xxE-ATEX-IP55
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274208 - ATEX 组数据表 SK 1xxE-ATEX-IP66


TI 275274208 - ATEX 组数据表 SK 1xxE-ATEX-IP66
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274500 - SK TIE4-M12-PBR输出连接扩展


TI 275274500 - SK TIE4-M12-PBR输出连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274500 Summary - SK TIE4-M12-PBD总线系统连接器


TI 275274500 Summary - SK TIE4-M12-PBD总线系统连接器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274501 - SK TIE4-M12-CAOCANopen 连接扩展


TI 275274501 - SK TIE4-M12-CAOCANopen 连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274502 - SK TIE4-M12-ASI AS 接口


TI 275274502 - SK TIE4-M12-ASI AS 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274508 - SK TIE4-M12-ANA连接扩展


TI 275274508 - SK TIE4-M12-ANA连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX连接扩展


TI 275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274515 - SK TIE4-M12-CAO-OUT CANopen 输出


TI 275274515 - SK TIE4-M12-CAO-OUT CANopen 输出
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274601 - 线缆套件 SK TIE4-RJ12-RJ12


TI 275274601 - 线缆套件 SK TIE4-RJ12-RJ12
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274603 - SK TIE4-RS485-RS232连接扩展


TI 275274603 - SK TIE4-RS485-RS232连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274604 - SK TIE4-RS232-USB 接口转换器


TI 275274604 - SK TIE4-RS232-USB 接口转换器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274700 - SK TIE4-POT电位器


TI 275274700 - SK TIE4-POT电位器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274701 - SK TIE4-SWT 转换器


TI 275274701 - SK TIE4-SWT 转换器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275280200 - SK TI4-TU-MSW 连接装置


TI 275280200 - SK TI4-TU-MSW 连接装置
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275280700 - SK TI4-TU-MSW-C 连接装置


TI 275280700 - SK TI4-TU-MSW-C 连接装置
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281100 - SK TU4-PBR 外部总线 接口


TI 275281100 - SK TU4-PBR 外部总线 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281101 - SK TU4-CAO 外部总线 接口


TI 275281101 - SK TU4-CAO 外部总线 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281106 - IO 扩展 SK TU4-IOE


TI 275281106 - IO 扩展 SK TU4-IOE
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281108 - SK TU4-24V-123-B供电整流器


TI 275281108 - SK TU4-24V-123-B供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281109 - SK TU4-24V-140-B供电整流器


TI 275281109 - SK TU4-24V-140-B供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281110 - SK TU4-POT-123-B 电位计盒


TI 275281110 - SK TU4-POT-123-B 电位计盒
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281111 - SK TU4-POT-140-B 电位计盒


TI 275281111 - SK TU4-POT-140-B 电位计盒
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281115 - SK TU4-PNT 外部总线 接口


TI 275281115 - SK TU4-PNT 外部总线 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281117 - SK TU4-ECT 外部总线 接口


TI 275281117 - SK TU4-ECT 外部总线 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281119 - SK TU4-EIP 外部总线 接口


TI 275281119 - SK TU4-EIP 外部总线 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281122 - SK TU4-PNT-M12 外部总线 接口


TI 275281122 - SK TU4-PNT-M12 外部总线 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281123 - SK TU4-MSW转换器维护


TI 275281123 - SK TU4-MSW转换器维护
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281132 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH


TI 275281132 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281150 - SK TU4-PBR-C 外部总线 接口


TI 275281150 - SK TU4-PBR-C 外部总线 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281151 - SK TU4-CAO-C 外部总线 接口


TI 275281151 - SK TU4-CAO-C 外部总线 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281152 - SK TU4-DEV-C 外部总线 接口


TI 275281152 - SK TU4-DEV-C 外部总线 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281156 - IO 扩展 SK TU4-IOE-C


TI 275281156 - IO 扩展 SK TU4-IOE-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281158 - SK TU4-24V-123-B-C电源


TI 275281158 - SK TU4-24V-123-B-C电源
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281159 - SK TU4-24V-140-B-C 电源


TI 275281159 - SK TU4-24V-140-B-C 电源
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281160 - SK TU4-POT-123-B-C电位计盒


TI 275281160 - SK TU4-POT-123-B-C电位计盒
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281161 - SK TU4-POT-140-B-C电位计盒


TI 275281161 - SK TU4-POT-140-B-C电位计盒
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281165 - SK TU4-PNT-C 外部总线接口


TI 275281165 - SK TU4-PNT-C 外部总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281167 - SK TU4-ECT-C 外部总线接口


TI 275281167 - SK TU4-ECT-C 外部总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281169 - SK TU4-EIP-C 外部总线接口


TI 275281169 - SK TU4-EIP-C 外部总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281172 - SK TU4-PNT-M12-C 外部总线接口


TI 275281172 - SK TU4-PNT-M12-C 外部总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281173 - SK TU4-MSW-C 转换器维护


TI 275281173 - SK TU4-MSW-C 转换器维护
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281182 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-C


TI 275281182 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281200 - SK TU4-PBR-M12 外部总线接口


TI 275281200 - SK TU4-PBR-M12 外部总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281201 - SK TU4-CAO-M12 外部总线接口


TI 275281201 - SK TU4-CAO-M12 外部总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281202 - SK TU4-DEV-M12 外部总线 接口


TI 275281202 - SK TU4-DEV-M12 外部总线 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281206 - IO 扩展 SK TU4-IOE-M12


TI 275281206 - IO 扩展 SK TU4-IOE-M12
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281233 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-M12


TI 275281233 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-M12
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281250 - SK TU4-PBR-M12-C 数据表


TI 275281250 - SK TU4-PBR-M12-C 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281251 - SK TU4-CAO-M12-C 外部总线接口


TI 275281251 - SK TU4-CAO-M12-C 外部总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281252 - SK TU4-DEV-M12-C 外部总线接口


TI 275281252 - SK TU4-DEV-M12-C 外部总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281256 - IO 扩展 SK TU4-IOE-M12-C


TI 275281256 - IO 扩展 SK TU4-IOE-M12-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281283 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-M12-C


TI 275281283 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-M12-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281513 - Tech. Information / Datasheet SK SSX-3A


TI 275281513 - Tech. Information / Datasheet SK SSX-3A
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 278910120 - SK POT1-1 操作箱-控制操作手册


TI 278910120 - SK POT1-1 操作箱-控制操作手册
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 278910140 - SK POT1-2 操作箱-控制操作手册


TI 278910140 - SK POT1-2 操作箱-控制操作手册
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 800_000000003 - 剩余电流和保护


TI 800_000000003 - 剩余电流和保护
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0010 - IE4- 变频电机技术信息 / 数据表 - 工程和调试指南


TI 80_0010 - IE4- 变频电机技术信息 / 数据表 - 工程和调试指南
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0011 - 诺德组件的安装


TI 80_0011 - 诺德组件的安装
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0013 - UL- 集团保护-数据表


TI 80_0013 - UL- 集团保护-数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0019 - 接地导体保护设计- 数据表


TI 80_0019 - 接地导体保护设计- 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0020 - 气候等级-技术信息


TI 80_0020 - 气候等级-技术信息
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0022 - SK 1x0E-...-323...-BRI / -NSD 的技术信息


TI 80_0022 - SK 1x0E-...-323...-BRI / -NSD 的技术信息
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0023 - SK 1x0E-...-340...-BRI / -NSD 的技术信息


TI 80_0023 - SK 1x0E-...-340...-BRI / -NSD 的技术信息
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0035 - Technical Information - Energy efficiency according to Ecodesign Regulation 2019/1781


TI 80_0035 - Technical Information - Energy efficiency according to Ecodesign Regulation 2019/1781
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0037 - 接地导体保护设计- 数据表


TI 80_0037 - 接地导体保护设计- 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0046 - Techn. Information / Datasheet - Adapters and adapter cables for the parameterisation units and NORDCON


TI 80_0046 - Techn. Information / Datasheet - Adapters and adapter cables for the parameterisation units and NORDCON
  • 下载 英语
文档资料详情

E3000 - NORDAC - 电子驱动技术


E3000 - NORDAC - 电子驱动技术
  • 下载 英语
文档资料详情

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 下载 英语
文档资料详情

F3018_E3000 - 紧凑型变频器,SK180E


F3018_E3000 - 紧凑型变频器,SK180E
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

I8160 - 宣传册 - 诺德集团


I8160 - 宣传册 - 诺德集团
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

S4200 - Der Antrieb, 安全可靠、应用灵活、全球服务


S4200 - Der Antrieb, 安全可靠、应用灵活、全球服务
  • 下载 英语
文档资料详情

S4800 - 集成PLC


S4800 - 集成PLC
  • 下载 英语
文档资料详情

S4900 - 集成PLC的驱动系统


S4900 - 集成PLC的驱动系统
  • 下载 英语
文档资料详情

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • 下载 英语
文档资料详情

C010001_4723 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015


C010001_4723 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015
  • 下载 英语
文档资料详情

C310400_CE - 符合标准声明 - SK 180E ... 190E


C310400_CE - 符合标准声明 - SK 180E ... 190E
  • 下载 英语
文档资料详情

C310401_CE - 符合标准声明 - SK 180E ... 190E, SK 200E - 110V


C310401_CE - 符合标准声明 - SK 180E ... 190E, SK 200E - 110V
  • 下载 英语
文档资料详情

C310901_CE - 符合标准声明 SK 155E-FDS ..., SK 175E-FDS ...


C310901_CE - 符合标准声明 SK 155E-FDS ..., SK 175E-FDS ...
  • 下载 英语
文档资料详情

C312400 - Supplier’s declaration of conformity for frequency inverter SK 180/190E - Australia - ACMA


C312400 - Supplier’s declaration of conformity for frequency inverter SK 180/190E - Australia - ACMA
  • 下载 英语
文档资料详情

Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU


Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU
  • 下载 英语
文档资料详情

EAC Certificate of Conformity for Ex Inverters #01109 - EAC Certificate of conformity for explosion proof frequency inverters NORD - No. 01109


EAC Certificate of Conformity for Ex Inverters #01109 - EAC Certificate of conformity for explosion proof frequency inverters NORD - No. 01109
  • 下载 英语
文档资料详情

UKCA Conformity Declaration - NORDAC BASE SK 180E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E


UKCA Conformity Declaration - NORDAC BASE SK 180E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E
  • 下载 英语
文档资料详情

UKCA Conformity Declaration - NORDAC BASE SK 180E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E


UKCA Conformity Declaration - NORDAC BASE SK 180E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC BASE SK 180E
  • 下载 英语
文档资料详情