NORDAC LINK - SK 250E - 变频器

安装快捷,维护简便

  • 功率范围:0.37 - 7.5 kW
  • 防护等级:IP55,IP65
  • 墙式安装
  • 完全可插拔,安装和维护简单
  • 免费配置您的应用程序

NORDAC LINK 变频器属于诺德驱动技术解决方案之一,适合灵活的分散式装配。根据具体需要,NORDAC LINK 可以自由配置从而适应各种不同的应用场景。NORDAC LINK 变频器具有优异的可插拔性,安装快捷方便。配设集成维护开关和当地手动操作机制,便于快速完成调试和设备维护。

  • 功率范围:0.37 - 7.5 kW 
  • 三相 380 - 500 V
  • 防护等级:IP55,IP65
  • 灵活分散式装配
  • 挂壁式安装
  • 功能安全性

  • 5个数字输入端,2个数字输出端,2个模拟输入端 
  • 可选配的输入/输出扩展
  • 功能安全性:STO,SS1,SLS,SSR,SDI,SOS,SSM,PROFIsafe
  • 每套选配组件可以扩展一个以太网接口
  • 编码器接口:HTL,CANopen
  • 基于全面的插拔性连接、可选配的维护开关和当地手动操作机制,无论安装还是维护工作都可便捷完成
  • 参数结构兼容所有的诺德牌变频器
  • 利用插接式操作模块、NORDCON 软件工具或者 App 可以实行参数化
  • 4 个参数集可直接在线切换
  • 用于电机制动控制的集成制动整流器
  • 通过电流矢量调节实现很高的调节精度
  • 电机制动管理,提升机功能
  • 凭借集成式制动斩波器进行 4 象限操作
  • 适合部分负荷运行的节能性
  • 适合驱动相关功能的 PLC 功能
  • 变频控制,开环和闭环运行可实行电流矢量控制
  • 适合同步/异步电机的高调节质量和高过载性能(从左侧开始添加)
  • POSICON - 集成化定位模式和同步模式
  • 集成式电源滤波器

F3025 - 现场分布式系统


F3025 - 现场分布式系统
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0250 - NORDAC LINK - SK 250E-FDS变频器操作手册


BU0250 - NORDAC LINK - SK 250E-FDS变频器操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

NORDCON

NORDCON

AG0104 - System Bus, Functional Description


AG0104 - System Bus, Functional Description
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0000 - NORDCON软件操作手册


BU0000 - NORDCON软件操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0040 - 诺德变频器的控制和参数盒


BU0040 - 诺德变频器的控制和参数盒
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0210 - SK 200E/SK 250E-FDS 变频器POSICON


BU0210 - SK 200E/SK 250E-FDS 变频器POSICON
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0250 - NORDAC LINK - SK 250E-FDS变频器操作手册


BU0250 - NORDAC LINK - SK 250E-FDS变频器操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0255 - NORDAC LINK SK 270E-FDS/ SK 280E-FDS的AS-Interface操作手册


BU0255 - NORDAC LINK SK 270E-FDS/ SK 280E-FDS的AS-Interface操作手册
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0550 - NORDAC - PLC 实用操作手册


BU0550 - NORDAC - PLC 实用操作手册
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0960 - 操作手册-NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - 操作手册-NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2100 - EtherNet/IP® Bus 接口


BU2100 - EtherNet/IP® Bus 接口
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2300 - EtherCAT Bus 接口 BU2300


BU2300 - EtherCAT Bus 接口 BU2300
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2400 - PROFINET IO Bus 接口e BU2400


BU2400 - PROFINET IO Bus 接口e BU2400
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2500 - CANopen Bus 接口 BU2500


BU2500 - CANopen Bus 接口 BU2500
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2600 - DeviceNet Bus 接口 BU2600


BU2600 - DeviceNet Bus 接口 BU2600
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2700 - PROFIBUS DP Bus 接口 BU2700


BU2700 - PROFIBUS DP Bus 接口 BU2700
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2800 - PROFIsafe Bus 接口 BU2800


BU2800 - PROFIsafe Bus 接口 BU2800
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2900 - Industrial Ethernet for NORDAC frequency inverter


BU2900 - Industrial Ethernet for NORDAC frequency inverter
  • 下载 英语
文档资料详情

Data Sheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL


Data Sheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Data Sheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL


Data Sheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Data Sheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL - Technical Information / Datasheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL


Data Sheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL - Technical Information / Datasheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Data sheet SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-2_0M - SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-2_0M 技术信息/ 数据表


Data sheet SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-2_0M - SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-2_0M 技术信息/ 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

Data sheet SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-3UL - SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-3UL技术信息 / 数据表


Data sheet SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-3UL - SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-3UL技术信息 / 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL


Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

NORD Functional Safety Manual - Series SK 250E-FDS - SK 250E-FDS 变频器安全功能操作手册


NORD Functional Safety Manual - Series SK 250E-FDS - SK 250E-FDS 变频器安全功能操作手册
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 19551580-83 - IGx1P (OE-IG-A8F 直)技术信息 / 电缆数据表


TI 19551580-83 - IGx1P (OE-IG-A8F 直)技术信息 / 电缆数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271000 - SK CU4-PBR Internal Bus 接口


TI 275271000 - SK CU4-PBR Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271001 - SK CU4-CAO Internal Bus 接口


TI 275271001 - SK CU4-CAO Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271002 - SK CU4-DEV Internal Bus 接口


TI 275271002 - SK CU4-DEV Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271006 - SK CU4IO 扩展-IOE 数据表


TI 275271006 - SK CU4IO 扩展-IOE 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271007 - SK CU4IO 扩展-IOE2


TI 275271007 - SK CU4IO 扩展-IOE2
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271014 - SK CU4-PNS 外部总线接口


TI 275271014 - SK CU4-PNS 外部总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271015 - SK CU4-PNT Internal Bus接口


TI 275271015 - SK CU4-PNT Internal Bus接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271017 - SK CU4-ECT Internal Bus 接口


TI 275271017 - SK CU4-ECT Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271019 - SK CU4-EIP Internal Bus接口


TI 275271019 - SK CU4-EIP Internal Bus接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271027 - Tech. Information / Data sheet - SK CU4-ETH


TI 275271027 - Tech. Information / Data sheet - SK CU4-ETH
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271500 - SK CU4-PBR-C Internal Bus 接口


TI 275271500 - SK CU4-PBR-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271501 - SK CU4-CAO-C Internal Bus 接口


TI 275271501 - SK CU4-CAO-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271502 - SK CU4-DEV-C Internal Bus 接口


TI 275271502 - SK CU4-DEV-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271506 - IO 扩展数据表 SK CU4-IOE-C


TI 275271506 - IO 扩展数据表 SK CU4-IOE-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271507 - SK CU4 IO 扩展 -IOE2-C


TI 275271507 - SK CU4 IO 扩展 -IOE2-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271515 - SK CU4-PNT-C Internal Bus 接口


TI 275271515 - SK CU4-PNT-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271517 - SK CU4-ECT-C Internal Bus 接口


TI 275271517 - SK CU4-ECT-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271519 - SK CU4-EIP-C Internal Bus 接口


TI 275271519 - SK CU4-EIP-C Internal Bus 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271527 - Tech. Information / Data sheet - SK CU4-ETH-C


TI 275271527 - Tech. Information / Data sheet - SK CU4-ETH-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274502 - SK TIE4-M12-ASI AS 接口


TI 275274502 - SK TIE4-M12-ASI AS 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX连接扩展


TI 275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274519 - SK TIE4-M12-SH-IN 安全停止输入


TI 275274519 - SK TIE4-M12-SH-IN 安全停止输入
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274601 - 线缆套件 SK TIE4-RJ12-RJ12


TI 275274601 - 线缆套件 SK TIE4-RJ12-RJ12
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274874-879 SC - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx


TI 275274874-879 SC - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281132 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH


TI 275281132 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281182 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-C


TI 275281182 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281233 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-M12


TI 275281233 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-M12
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281283 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-M12-C


TI 275281283 - Techn. Information / Data sheet - SK TU4-ETH-M12-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 278281070 - SK BRW5-1-300-225底盘制动电阻


TI 278281070 - SK BRW5-1-300-225底盘制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 278281071 - SK BRW5-2-150-450底盘制动电阻


TI 278281071 - SK BRW5-2-150-450底盘制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0020 - 气候等级-技术信息


TI 80_0020 - 气候等级-技术信息
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0026 - Tech. Information / Data Sheet - Smart Oil Change


TI 80_0026 - Tech. Information / Data Sheet - Smart Oil Change
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0035 - Technical Information - Energy efficiency according to Ecodesign Regulation 2019/1781


TI 80_0035 - Technical Information - Energy efficiency according to Ecodesign Regulation 2019/1781
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0046 - Techn. Information / Datasheet - Adapters and adapter cables for the parameterisation units and NORDCON


TI 80_0046 - Techn. Information / Datasheet - Adapters and adapter cables for the parameterisation units and NORDCON
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_19551584-87 - IG-IGx1P (OE-IG-A8F 斜)技术信息/ 电缆数据表


TI_19551584-87 - IG-IGx1P (OE-IG-A8F 斜)技术信息/ 电缆数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274240- 242 - Technical Information / Datasheet SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL


TI_275274240- 242 - Technical Information / Datasheet SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274645-647 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274645-647 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274675- 677 - Technical Information / Datasheet SC S4Y0.34 M12-B4SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274675- 677 - Technical Information / Datasheet SC S4Y0.34 M12-B4SMM M12-A8SMF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274839-843 - Technical Information / Datasheet SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx


TI_275274839-843 - Technical Information / Datasheet SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274845- 848 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPF OE xxx


TI_275274845- 848 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPF OE xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274850-853-885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx


TI_275274850-853-885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274855- 858 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx


TI_275274855- 858 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274865-868 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx


TI_275274865-868 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274890- 893 - Technical Information / Datasheet SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM


TI_275274890- 893 - Technical Information / Datasheet SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274895- 898 - Technical Information / Datasheet SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM


TI_275274895- 898 - Technical Information / Datasheet SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM
  • 下载 英语
文档资料详情

Technical Information Data Sheet Download - SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-2UL技术信息 / 数据表


Technical Information Data Sheet Download - SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-2UL技术信息 / 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

Technical Information: NORD Cable Hybrid Daisy Chain w/ 24V DC Voltage Supply - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL


Technical Information: NORD Cable Hybrid Daisy Chain w/ 24V DC Voltage Supply - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

E3000 - NORDAC - 电子驱动技术


E3000 - NORDAC - 电子驱动技术
  • 下载 英语
文档资料详情

A6065 - 轮胎行业驱动解决方案


A6065 - 轮胎行业驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors


A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors
  • 下载 英语
文档资料详情

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • 下载 英语
文档资料详情

AS0309 - Integrated Relay Board


AS0309 - Integrated Relay Board
  • 下载 英语
文档资料详情

F3025 - 现场分布式系统


F3025 - 现场分布式系统
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C010001_4723 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015


C010001_4723 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015
  • 下载 英语
文档资料详情

C020028_SK2x5E-FDS - EAC Certificate of conformity for frequeny inverter - NORDAC LINK SK 2x5E FDS


C020028_SK2x5E-FDS - EAC Certificate of conformity for frequeny inverter - NORDAC LINK SK 2x5E FDS
  • 下载 英语
文档资料详情

C310701_CE - 符合标准声明 — SK 250E-FDS ...


C310701_CE - 符合标准声明 — SK 250E-FDS ...
  • 下载 英语
文档资料详情

C310901_CE - 符合标准声明 SK 155E-FDS ..., SK 175E-FDS ...


C310901_CE - 符合标准声明 SK 155E-FDS ..., SK 175E-FDS ...
  • 下载 英语
文档资料详情

C312900 - Declaration of conformity for frequency inverter NORDAC LINK SK 250E - Australia - ACMA |


C312900 - Declaration of conformity for frequency inverter NORDAC LINK SK 250E - Australia - ACMA |
  • 下载 英语
文档资料详情

C350900 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 250E


C350900 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 250E
  • 下载 英语
文档资料详情

Certificate for Failsafe I/O module - SK CU4-PROFIsafe - Certificate for Failsafe I/O module - SK CU4-PROFIsafe


Certificate for Failsafe I/O module - SK CU4-PROFIsafe - Certificate for Failsafe I/O module - SK CU4-PROFIsafe
  • 下载 英语
文档资料详情

Certificate for Frequency Inverter SK 2x0E-FDS - Certificate for Frequency Inverter with safety switch off - SK 2x0E-FDS


Certificate for Frequency Inverter SK 2x0E-FDS - Certificate for Frequency Inverter with safety switch off - SK 2x0E-FDS
  • 下载 英语
文档资料详情

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015|诺德(中国)传动设备有限公司


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015|诺德(中国)传动设备有限公司
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情