新闻 –

诺德总经理Dr. Omar Sadi:工业4.0需要系统供应商提出明确的发展方向

在最近的一次采访中,Omar Sadi博士谈及了诺德作为全球驱动系统专家,目前在市场的地位。诺德正从零部件供应商向系统供应商方向转型发展。过去几年来,诺德逐步完善了模块化系统,以实现精确的驱动配置解决方案,从满足客户的各种需求。

nord_news_industry_40_omar_sadi

Bargteheide , 2017-04-20

诺德正从零部件供应商向系统供应商方向转型发展。过去几年来,诺德逐步完善了模块化系统,以实现精确的驱动配置解决方案,从而满足客户的各种需求。与驱动系统专家的客户类似,诺德已经充分进行了数字化变革,并引领提供高能源效率等重大趋势潮流。例如,诺德对所有的驱动组件和整个系统的效率进行了仔细检查和优化,包括驱动装置、减速机和 驱动电子设备 。在该领域,诺德从其50多年的驱动系统专业知识中获益匪浅。这些产品系列的特点是功率范围广、功能和配置具有高度的可扩展性,以及国际通用特性。例如,诺德产品可以通过其公共总线系统支持所有的电压和频率等级。对于工业4.0而言,诺德能够为客户提供包括 减速机电机变频器 在内的单一智能驱动系统,这些系统可以针对特定的应用而进行专门的定制。根据客户的要求,诺德提出了集中和分布式驱动理念,其发展趋势必将是分布式智能驱动系统。该系统的有点包括降低接线成本,避免分布式智能信息采集造成的中央控制系统过载,防止出现电磁兼容性问题,并简化整个驱动系统的安装和诊断过程。诺德可供应功率高达22 kW的分布式驱动装置。