新闻 –

诺德创新型防腐保护:耐用性胜过油漆,性价比优过不锈钢

食品和饮料行业的驱动装置要求对强腐蚀性清洁剂有抵抗能力,这一点至关重要。因此,诺德提供了有效的防腐蚀处理方案,这比采用不锈钢材质的传动方案更加经济实惠,而且相比普通的保护涂层也更加耐用。

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-08-10

与普通涂层工艺相比,诺德的处理方法更为有效,如果表面仅进行简单地涂覆,则涂料很可能会受化学品腐蚀和高压清洗而失去保护作用。

另一方面,诺德的nsd tupH表面处理技术可以确保驱动产品甚至在表面以下也能够硬化,以防损坏。采用不锈钢材料制成的DIN标和标准部件以及驱动装置输出轴均可采取nsd tuph处理。这些驱动装置特别适用于由于海水导致周边 环境 具有腐蚀性的船舶和海岸。

了解更多