新闻 –

预测性维护和资源合适的利用

目前诺德正在研发应用于状态监测的经济、高效、可靠的虚拟传感器功能。

process data pump drive

Bargteheide , 2017-12-28

我们以油的寿命为例,对虚拟传感器的含义进行解释。虚拟传感器能够根据计算结果,对驱动技术产品进行定期维护,而无需花费额外的硬件传感器成本。机载PLC可根据电流、电压和速度参数,对运行参数集进行广泛评估。通过变频器提供的这些数据,驱动装置始终能够间接推算出当前油温。考虑到润滑油的特性参数,用户可以确定油的老化状况,从而实现润滑油的较佳利用。诺德通过各种测试,验证出计算得到的油温曲线与实际所测的温度曲线几乎保持一致。为了尽快启用这些综合全面的运行解决方案,诺德目前正在对各种负载情况下的温度曲线进行验证。这些预测性维护功能预计将于2018年底开始投入商用,并广泛应用于所有带机载PLC的诺德驱动电子设备上。

概述:应用于预测性维护的虚拟传感器

  • 带集成PLC的变频器功能
  • 维护周期的精确定义有助于
    - 降低运营成本
    - 提高工厂效率
  • 启动日期:2018年底
  • 纯粹的软件解决方案,无需增加额外的传感器/控制装置硬件成本