新闻 –

源自诺德的nsd tupH表面处理技术

坚固可靠 - 即使在恶劣的条件下也能够正常使用。荷兰贝类加工商Krijn Verwijs将诺德的耐腐蚀性驱动解决方案应用于其生产中心。

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide , 2018-04-03

数百台功率为1.5 kW的减速电机使得整个输送带都能够在 Krijn Verwijs 贝类加工中心保持高效运转。由于空气中含有大量盐分,传统驱动装置将很快达到其使用寿命。几个星期后,全新的铸铁减速电机即首先出现锈迹。更换前,这些减速电机也仅仅只是运行了2年而已。在这种恶劣的环境条件下,即使采用良好的保护涂层或涂覆,减速电机的腐蚀速度也无法显著延缓。目前尚无事实表明,不锈钢是合理经济的选择,因为驱动装置经常处于高温状态,需要冷却很长时间才能够进行清洁。

解决方案:诺德铝合金驱动装置采用了 nsd tupH表面处理技术 。 表面处理技术。nsd tupH处理无需增加任何材料,因此不会产生任何剥落现象。相反,表面处理技术可以实现与基底永久结合的基底层。这种处理基于电解过程原理,使得铝合金外壳具有与不锈钢类似的耐腐蚀性。相比未处理的铝合金,防刮表面的硬度为前者的六倍,这大抵相当于油漆硬度的一千倍。

尽管采用nsd tupH表面处理技术的铝合金系统其销售价格可能比传统的铸铁驱动系统要高,但是这种系统具有更长的使用寿命,因此更为经济。此外,用户无需对电机进行更换,因此也无需开展冗杂繁复的安装工作。Krijn Verwijs售后经理Bram de Visser说道:“得益于全新的诺德解决方案,我们无需担心整个驱动系统。我们期望采用nsd tupH处理技术的驱动装置其使用寿命至少为旧减速电机的五倍以上。”

诺德的所有铝制产品都可以采用nsd tupH表面处理技术。

概述:nsd tupH的优点

  • 耐腐蚀
  • 耐酸碱
  • 易于清洁
  • 耐用性与不锈钢相似
  • 不会产生剥落现象
  • 质量比不锈钢更轻
  • 高性价比的不锈钢替代方案
  • 散热性较不锈钢更为有效