新闻 –

智能驱动技术 - 团队合作:主/从通信

得益于变频器内部的PLC和位置控制功能,诺德的多台驱动设备能够在主/从模式下实现同步功能。因此,诸如同步运动和飞锯操作等功能可以通过分布式方式予以实现。

intelligent drive technology

Bargteheide , 2019-02-14

飞据能够同相对移动物体进行耦合以及同步运行。随着物料在主轴上连续移动输送,从轴与主轴将保持同步状态。一旦达到同步运动,过程将自动执行,随后从轴返回到其初始位置并重复此过程。应用示例包括切割木材和液体转移。

得益于NORDAC LINKNORDAC FLEX 变频器内部的PLC和POSICON位置控制功能,数台诺德驱动设备能够在主/从模式下保持同步状态。集成POSICON功能能够确保变频器确定驱动设备的当前位置。因此,同步运动和飞锯等功能能够快速精确地执行。一台变频器最多可控制三个从属变频器。无需执行更高级别的控制功能。诺德驱动设备能够自动确保过程的顺畅。

了解更多: https://www.youtube-nocookie.com/embed/XBLvgoXMeeU