新闻 –

新型变频器:设计紧凑、通用且功能强大

新型NORDAC PRO SK 500P变频器具有较佳的功能性、连接性和模块化特点。借助于紧凑的设计和丰富的接口,该产品能轻松集成到自动化架构中。

Sk500P

Bargteheide , 2020-04-29

除了标配CANopen接口之外,NORDAC PRO SK 500P 变频器 还配备支持工业以太网的多协议芯片,能通过单一接口使用绝大多数主流实时以太网标准。所需要的协议可通过参数轻松完成配置。此外,该产品还提供了5到6路数字输入和2路模拟输入、2路数字输出和1路模拟输出、2个零电势多功能继电器、1个HTL/TTL增量式编码器以及1个通用编码器接口。无需外部电源,通过USB端口就能配置变频器的参数(参数盒编程)。此外,该变频器还新增用于保存和传输参数数据的SD卡插槽。

NORDAC PRO SK 500P变频器覆盖0.25到5.5 kW范围内的多个功率等级。使用插入式控制、安全和选配模块还能对模块化的系列产品进行扩展。变频器具有书本大小的纤薄尺寸,可实现并排安装,在控制柜中只占用非常小的空间。

像所有诺德变频器一样,NORDAC PRO SK 500P变频器也配备了强大的PLC,以实现与驱动相关的功能。