新闻 –

输出扭矩达190 kNm的工业齿轮箱 - 更全面的UNICASE一体成型工业齿轮箱系列

诺德传动集团新推出的输出扭矩达190 kNm的新型号产品,进一步扩展了已获得市场认可的工业齿轮箱系列。目前,该系列产品包括9种规格,扭矩范围从25 kNm到250 kNm。

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

Waunakee, WI , 2016-05-20

新增的型号为14号工业齿轮箱可根据特定应用进行精确的定制化配置。它还拥有所有诺德齿轮箱标配的UNICASE一体成型箱体设计,比分体制造而成的齿轮箱的轴承使用寿命长,可在高负荷及不平稳时确保高效的动力传输和较高的耐受性。它们可组装成两级或三级平行轴和直交轴齿轮箱,公称传动比为7.1:1到400:1,在组合附加齿轮箱时多达30,000:1。用户还可以自由选择输入和输出方向。诺德工业齿轮箱可安装在六个方向上。诺德还可以根据钢铁厂到加工厂的各种不同用途来配配置工业齿轮箱。针对特定应用的功能和选项包括:加强型轴承和轴、大轴承距离、扩展输出轴、含附加油盘和漏油显示器和油传感器的干井式设计。用户还可选配盘式和鼓式制动器、双联齿设置、辅助电机、IEC电机适配器、液力耦合器、轴向风扇、齿轮箱浮动底座、扭矩限制逆止器以及冷却和加热系统。