诺德防爆驱动装置解决方案

适用于危险防爆区域

1、2、21或22的驱动系统

诺德提供量身定制的防爆电机和减速电机。诺德系统采用高质量的设备组件,并且可以根据客户的具体要求进行设计。

  • 根据客户需求量身定制的型号版本和设备
  • 通过ISO 9001标准认证的生产管理体系
  • 支持SAP的模块化系统

NORD CAD Online

Der Antrieb

灵活性高

  • 电机可以选择采用变频器控制运行
  • 在大多数情况下,电机可以直接安装到减速机上
  • 可选外部风扇、逆止器、制动器,具体情况取决于防爆区域类型
  • 如有需要,可提供粉尘/气体混合防爆保护装置(不适用于可能同时存在爆炸性气体和粉尘颗粒物的场合)
  • 环境温度可达+60 °C
  • 文档资料可提供超过20种语言版本的选择

粉尘

粉尘

atex_dust_zones_

粉尘环境包含以下几类防爆区域:
22区:罕见会出现爆炸性混合物
21区:偶尔出现爆炸性混合物
20区:持续或频繁出现爆炸性混合物

防尘防爆电机
根据2D或3D类别要求
适用于21区或22区
根据EN 60079-31标准的要求
点燃防护等级tD(外壳防护)
-> 转到产品页面

防尘防爆减速机
根据2D或3D类别要求
适用于21区或22区
根据EN 13463标准的要求
点燃防护等级c(建筑安全)
-> 转到减速机概述页面

气体

气体

atex_gas_zones_EN

气体环境包含以下几类防爆区域:
22区:罕见会出现爆炸性混合物
21区:偶尔出现爆炸性混合物
20区:持续或频繁出现爆炸性混合物

气体防爆电机
根据2G或3G类别的要求
适用于1区或2区
点燃防护d/e(隔爆型)
点燃防护e(增安型)
点燃防护n(无火花型)
-> 转到产品页面

气体防爆减速机
根据2G或3G类别的要求
适用于1区或2区
根据EN 13463标准的要求
点燃防护等级c(结构安全)

自2003年以来,ATEX驱动解决方案就致力于满足标准的严格要求

诺德作为一家久经认证的制造商,数十年来在防爆驱动技术领域积累起丰富的技术经验。诺德防爆驱动装置应用于众多工业部门及其它众多领域。

  • 系统符合自2016年4月20日起生效的欧盟指令2014/34/EU的要求
  • 符合IEC Ex标准的要求
  • 通过了物理化学技术联合会(PTB)的专业认证
  • 通过DEKRA EXAM GmbH的认证

修订文档符合欧盟指令2014/34/EU的要求

目前的防爆驱动解决方案文档已于2016年4月20日前进行了相关修订。

ATEX manual

减速机

减速机

手册

  • B2000 - 防爆减速机和减速电机
  • B2050 - 防爆工业齿轮箱


证书
  • C411000– 防爆减速机,应用于 偶尔 出现爆炸性气体的环境 - 2D + 2G
  • C412000– 防爆减速机,应用于 罕见 会出现爆炸性气体的环境 - 3D + 3G

电机

电机

手册

  • B1091 - ATEX三相异步电动机+防爆电机


证书
  • C422110 – 防爆电机,应用于偶尔出现爆炸性粉尘的环境 - 2D
  • C422111 – 防爆电机,应用于罕见会出现爆炸性粉尘的环境 - 3D
  • C423112 – 防爆电机,应用于偶尔出现爆炸性气体的环境 - 2G
  • C423113 – 防爆电机,应用于罕见会出现爆炸性气体的环境 - 3G

电子驱动技术

电子驱动技术

手册



证书
  • C432410 – 防爆型变频器SK 180E
  • C432710 – 防爆型变频器SK 200E
  • C432810 – 防爆型电机启动器SK 135E