UNIVERSAL SMI 蜗轮蜗杆减速电机

噪音小,功能稳定

  • 性能: 0.16 - 5.0 hp
  • 扭矩范围: 186 - 4 683 lb-in
尺寸: 5
安装位置: UNIVERSAL
比率: 5.00:1 - 3 000.00:1

特征

SMI蜗轮蜗杆减速电机具有较高的功率密度,同时其结构也非常紧凑。运行噪音低。由于其结构简单有效,因此相对于其它类型的减速电机,这些减速电机占用空间要小得多。SMI蜗轮蜗杆减速机包括以下两种版本:表面光滑型、表面封闭型

  • 空心和实心轴减速电机
  • 插入式、法兰和底座安装选项
  • 直交减速电机

  • 高过载能力
  • 针对特定应用的选项
  • 运行平稳,噪音低
  • 铝制外壳,重量轻
  • 模块化方式,使用灵活,并且应用广泛
  • 光滑外壳表面易于清洗
  • 可配置nsd tupH选项

  • 内部物流
  • 物料搬运

直接获得

产品配置器

产品配置器