MAXXDRIVE XT直交轴齿轮箱

工业齿轮箱

  • 性能: 60 - 2,000 hp
  • 扭矩范围: 132,000 - 660,000 lb-in
  • 高精度一体成型箱体
  • 优化箱体结构,使用轴流式风扇得到高较大的热功率
  • 运行噪音低
尺寸: 7
安装位置: M1/M3
比率: 6,3 - 22,4:1

特征

MAXXDRIVE直交轴齿轮箱采用UNICASE一体成型箱体设计,任一基座号均适用。通过轴流风扇和空气导流罩相结合的设计,该齿轮箱可获得较高的热功率。另外,大型滚子轴承和中心距离增加了其负载能力,延长了其使用寿命。

许多零件取自诺德经过测试的模块化工业齿轮箱系列,因此交付时间与标准齿轮箱的交付时间几乎一致。我们能够提供较短的设计和交付时间,一部分原因是我们对不同需求的应用拥有雄厚的知识储备。另外,优化零件的库存也是成功的另一因素。

  • 坚固耐用的滚子轴承
  • 有效的风扇冷却系统
  • 各种可能的电机附件
  • 提供即装即用的完整系统,包括联轴器、制动器、监测仪等
  • 逆止器易于改变旋转方向
  • 久经考验的UNICASE一体成型箱体设计

  • 密封性好且无泄漏
  • 高精度伞齿轮组,有效减少噪音
  • 使用优化风扇和气流达到高效的冷却效果
  • 高扭矩能力
  • 润滑剂寿命长,维护成本低
  • 对称设计
  • 对称安装,有利于减少齿轮箱的更换数量
  • 根据客户需求改变输入轴、输出轴
  • 较长的使用寿命
  • 可靠性高
  • 精度高

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217