电机

功率大,能耗低

诺德(NORD)高效节能电机具有较高的工作效率,并且较为坚固耐用,可以与诺德(NORD)的减速电机结合使用。

诺德(NORD)电机

功率大,能耗低
诺德(NORD)提供多种类型的高效节能电机,符合常见国际效率法规和标准的要求,诺德(NORD)的高效节能电机广泛应用于多种应用场合,这些诺德电机种类品牌不仅功能强大、坚固耐用,同时还能与诺德(NORD)减速电机配合使用。

无论是搅拌器、输送系统、内部物流,还是食品工业:诺德(NORD)高效节能电机都可以应用于高性能的场合。它们可以持续多年可靠运行,并且具有较高的工作效率(高达95%)。这有助于降低客户的运行成本,同时也有助于保护环境。

购买诺德(NORD)电机的若干理由:

  • 高效率
    诺德(NORD)的高效节能电机符合现行IEC标准60034-30-1:2014以及EUP 640/2009的相关要求,即便是在节能同步电机的效率等级达到IE4级别的情况下。
  • 高质量
    诺德(NORD)按照严格的标准自主化生产电机类型。
  • 高可用性
    通过诺德(NORD)的自主化生产,诺德(NORD)能够在全球范围内实现电机的快速交付。
  • 高灵活性
    由于电机尺寸相同,您可轻松从低效电机升级到高效电机,无需进行机械方面的修改。在我们高效产品组合中,新型IE5+同步电机的尺寸甚至比同等功率的IE4同步电机更小,并且采用模块化设计,同一外壳可设计为三个不同的功率等级。

强大经济 - 诺德(NORD)的高效节能电机

应用于工业场合的电子驱动设备可消耗总能量的70%。因此对许多公司而言,电子驱动设备的优化潜力巨大。

德国诺德(NORD)传动集团提供多种类型的电机,它们具有超越全球普遍的能效法规和标准的性能。

诺德(NORD)的电机不仅功能强大、坚固耐用,还可以与诺德(NORD)减速机结合使用,广泛应用于各个行业。

通过直连电机的设计、配备带齿电机轴,使得减速电机具有高速比,结构紧凑的优点。

无论在搅拌应用、输送系统、内部物流还是食品行业:

只要需求出色性能,总能看到诺德(NORD)电机的身影。它们能够以较高的效率可靠地运行。

这为诺德(NORD)的客户节省运营成本,同时有助于保护环境。

诺德(NORD)的电机高效且可靠,广泛适合各行业应用。性价比超高的IE5+系列电机有通风和光滑表面两种版本供选择,功率高达4.0 kW,连续扭矩范围为1.6 至 18.2 Nm。

若您想要降低能源成本,欢迎了解我们高效的IE5+永磁同步电动机的更多信息!

点击这里

应用于特殊领域的高效节能电机

在某些应用中,标准的诺德(NORD)电机种类品牌可能无法使用,例如环境条件过于苛刻,必须对重型负载进行移动,或者存在爆炸风险等情况。

对于这些情况,诺德(NORD)提供了功率范围介于0.12与30 kW之间的特种高效节能电机产品:防爆电机可应用于灰尘环境和气体环境。诺德(NORD)的高效节能电机通过了ATEX,IECEx和HazLoc标准认证。

诺德(NORD)的单独电机可以在要求较为严苛的钢铁生产条件下正常运行!
观看视频