物流行业

据研究表明,驱动装置耗电占到了工厂和内部物流工业用电的近2/3,因此高能效的驱动产品和服务前景广阔。诺德的高效节能驱动解决方案,为工商业节约内部输送和物料输送成本创造无限可能!

logistic_baggage

辊筒输送机和皮带输送机

输送系统通常需要在大范围和长距离内输送物品,因此需要一种模块式设计以满足系统和机械设备的运行要求。虽然许多输送系统(例如采用链斗式升降机的仓储系统)可以实现节能效果同时又不会削弱功能,但工业用户越来越重视运营成本,为此诺德驱动系统专门推出高能效电机、几乎无损耗的减速机以及节能驱动电子器件以满足客户需求。

我们的驱动组件及系统

45年来,诺德驱动系统的服务足迹几乎遍布国内各个行业,国内的物流运输使用了它提供的输送解决方案。只要货物需要移动,它就需要我们的驱动组件及系统,因为任何运动都需要驱动系统,而这个驱动系统必须尽可能地高效而可靠。因此,经过多年的开发与服务,我们有能力自主提供各种机械、电气和电子驱动技术,包含电机和齿轮系统,并一直延伸到中央控制和分散控制技术。

Microsite logistic.nord.com

斜齿轮伞齿轮减速电机

UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE

斜齿轮伞齿轮减速电机

Distributed Frequency inverter SK 200E Dezentraler Frequenzumrichter SK 200E

SK200E

LogiDrive_Variantenreduzierung

专门从事内部物流与机场服务,为满足 标准化减速电机 提供多种需求,想要了解详细信息吗? 点击这里获取更多信息