阿尔比斯山脉中的重型工程应用
诺德(NORD)工业减速机
助力瑞士一个大型建设项目
在瑞士阿尔卑斯山约海拔1700米的地区,一个大型项目的核心建设工程正在深山内建设:用于建设新泵站的地下洞穴。这将使目前的功率从280NW增长到1480NW。在倾斜角度达45度,高度差约为180米的应用中,子站的输送机系统以500吨每小时的速度昼夜不停地输送开挖料。
该项目正由Kraftwerke Linth-Limmern AG公司建设。应用中的输送带由诺德(NORD)工业减速机驱动。在扩建项目“林塔尔2015”中,新的地下泵站将从现有的Limmerboden蓄水池(海拔1860m)中将水输送至比它还高600米的Muttsee,从而驱动涡轮机发电。与纯粹的水电站不同,抽水型蓄能电站不仅有位置较高的蓄水池,另外还有位置更低的蓄水池。发电时,较高蓄水池里的水会流至压力系统,然后驱动涡轮机,反过来涡轮机会带动电动发电机进行发电,产生的电能输入电网。水离开涡轮机后,会流向较低位置的蓄水池。如果产生的电能过多,多余的电能可将较低位置蓄水池中的水抽送回位置更高的蓄水池,之后再重新用于发电。因此抽水蓄能电站能在以在蓄水池里储存水的形式来储存能电能。抽水蓄能是种已被广泛认可的高效方法,能有效应对电网需求波动,更加环保、经济。
“Linthal 2015”项目包括抽水蓄能电站的地下中心站的开挖与建设工作,以及提供水能的隧道系统。在较高位置的湖中建设新的重量级大坝可将储水量从目前的900万m³ 提高到2500万m³。此外,现有的补偿调节蓄水池也会相应扩建。瑞士特大的水电站项目正在海拔变化较大的深山中建设:该项目主体工程位于山中,海拔800米的补偿调节蓄水池位于较低位置点,其上方100米处是Limmernboden蓄水池,水容量为9200万m³。
在海拔约1700米位置及山内600米左右,该大型扩建工程的核心工程正在建设之中。开挖室中具有4组输出为1000MW的机械装置。地下站包括一间150米长、30米宽、约53米高的机械设备室及130米长、20米宽、25米高的独立变压器室。中心站通过上下部输水隧道、平行压力轴及其它服务隧道将两个蓄水池连接起来。
通过每周7天每天24小时、3班轮换开挖,机械设备室和变压器室的开挖工作现均已全部竣工。向下开挖期间,每天约有800m³的岩石从山中运走,共开挖大概244.5万m³的岩石。用于输送系统的诺德(NORD)工业减速电机放置在“Linthal 2015”建设项目的中心区域。在倾斜角度达45度、高度差约为180米的情况下,两台“S输送机”每小时能将500吨开挖料输送260米。然后开挖料向下被输送至破碎设施。项目应用中的输送带由具有制动控制功能的诺德(NORD)工业减速机驱动,同时还能发电。第二条输送带将破碎材料向上输送至碎石厂进行储存,直到需深加工用作大坝的骨料或墙壁和天花板的混凝土。
该输送带由两台诺德(NORD)工业减速机驱动。两台工业减速机分别位于输送带的左右两侧,由共同的传动轴连接:保护等级为IP55,驱动功率为250kW。输送带速度为2.2米/秒。
该完整的驱动解决方案的供应商为Getriebebau NORD AG(瑞士)——诺德(NORD)驱动集团子公司。以客户为中心、密切联系客户对来自Arnegg(邻近St. Gallo)的驱动专家尤为重要。Getriebebau NORD AG(瑞士)的经理Guido Eigenmann说道:“我们销售的不仅仅是产品,还有客户利益。除此之外,我们还能提供完整的服务,例如调试和维护培训,这样客户就可以了解注意事项。对我们而言,提供高效、经济的完整系统尤为重要。用户需要的不仅仅是驱动元件,更需要完整的、运行良好的系统解决方案。因此我们为每位客户量身定制驱动解决方案。”
设施建设公司经理十分满意诺德(NORD)传动集团的产品与服务:“在我看来,与Getriebebau NORD(瑞士)公司的良好合作对我们的项目十分有利。诺德(NORD)不但考虑到了我们的所有需求,其出色的供货能力(从订货到发货仅用10周时间)也在很大程度上大地满足了我们的需求——其他供应商可能需要四五个月。高性价比、出色的建议与支持、如期交付以及高性能产品这一切都使我们十分满意。”