SK 155E - NORDAC LINK - Motorindító
Takarékos üzem
- Teljesítmények: - 4.00 hp
- Védettség: IP65
- Helyszíni szerelés
- Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
- Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható
Feszültség: | 3~380-500V |
---|---|
Vezérlőkapcsok: | 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO |
Jellemzők
Egy termék, számos előny. A NORDAC LINK motorindítót nagyfokú dugaszolós csatlakoztathatóság és egyszerű beszerelési lehetőségek jellemzik. Szabadon konfigurálható és egyszerűen telepíthető. A motorindító üzembe helyezése és a berendezés szervizelése az integrált karbantartás kapcsolónak és a helyi manuális kezelési lehetőségnek köszönhetően egyszerű. Továbbá különböző terepi buszrendszerekbe is integrálható. Röviden: Az SK 155E egyszerűen kényelmes.
- Decentralizált és rugalmas telepítés
- Aszinkronmotorok meghajtása
- A teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak, az opcionális karbantartás kapcsolónak és a helyi manuális kezelésnek köszönhetően egyszerűen telepíthető és karbantartható
- Kezelő- és paraméterező eszközök és egyszerű paraméterstruktúra
- Integrált fék-egyenirányító egy motorfék vezérléséhez
- PLC-funkció a hajtásközeli funkciókhoz (beépített PLC)
- Irányváltási funkció
- Hajtásfelügyeleti funkciók, ideértve a motorfelügyeletet és a motortermisztor-kiértékelést
- Opcionális integrált tápegység vagy külső 24 V-os tápellátás
- Fékkezelés az elektromechanikus motorfék vezérléséhez
- Integrált hálózati szűrő az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó követelmények teljesítéséhez
- Aszinkronmotorok működtetése

- Intralogisztika
- Általános szállítástechnika
- Csomagolóipar
- Élelmiszeripar
- AS-Interface
- PROFIBUS DP