Karbantartás és állagmegóvás

Támogatás karbantartáshoz és állagmegóváshoz

A hajtásrendszerek hosszú élettartamát a rendszeres karbantartás és állagmegóvás szavatolja. Rövidtávú stratégiáról tanúskodik, ha csak akkor teszünk valamit, ha hiba lép fel. A hibák kijavításának költségei alapesetben lényegesen magasabbak, mint a fenntartásra fordított költségek.

A NORD által kínált karbantartási és állagmegóvási szolgáltatások:

  • Rendszeres átvizsgálások/NORD Smart Check
  • Megelőző jellegű karbantartás/állagmegóvás
  • Tervezett javítás/javítás
  • Nagyjavítások

A rendszeres karbantartás és állagmegóvás tervezhető költségeket, a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását és ütemezhető állásidőket eredményez.

A NORD karbantartási és állagmegóvási szervizcsomagjai

Rendszeres átvizsgálások/NORD Smart Check

A NORD Smart Check egy moduláris szolgáltatási csomag. A NORD-hajtáskomponensek átvizsgálását foglalja magába. A szolgáltatás igénybe vételével növelheti a berendezések rendelkezésre állását, csökkentheti az állásidőket és a karbantartásra és állagmegóvásra fordított költségeket. A Smart Check keretében létrehozunk egy mindenre kiterjedő, jól átlátható dokumentációt és összeállítunk egy ajánlott cselekvési tervet. Szervizszakértőink szívesen nyújtanak támogatási tanácsadást a soron következő karbantartási és állagmegóvási intézkedések tervezéséhez és megvalósításához is.

Brosúra letöltése
NORD SmartCheck Basic Advanced Premium
Általános szemrevételezés sérülések, kopások és olajszivárgások felderítésére ✔ ✔ ✔
A hajtások átvizsgálása szokatlan menetzajok feltárása céljából ✔ ✔ ✔
Az adattáblán szereplőnek megfelelő szerelési helyzet ellenőrzése ✔ ✔ ✔
Az átvizsgált hajtások állapotjelöléssel (közlekedési lámpa szimbólum) való ellátása ✔ ✔ ✔
A hajtásadatok és állapotinformációk rögzítése egy táblázatban és egy, az átvizsgálás idején ajánlott cselekvési terv létrehozása (közlekedési lámpa szimbólum) ✔ ✔ ✔
Felületi hőmérsékletmérés ✔ ✔
A fékkopás ellenőrzése (légrés) ✔* ✔*
A légtelenítő működésének ellenőrzése ✔* ✔*
Az olajszint ellenőrzése ✔*
Az üzemórák („engedélyezett üzemórák”) kiolvasása (NORD-frekvenciaváltók) ✔*
Az üzemi paraméterek kiolvasása (NORD-frekvenciaváltók) ✔*

Megelőző jellegű karbantartás/állagmegóvás

A karbantartás során kicseréljük az ajánlott kopásnak kitett alkatrészeket és tapasztalt szerviztechnikusaink ellenőrzik a hajtás kifogástalan működését. Felhívjuk a figyelmet a megállapított károkra és ajánlást teszünk a további eljárásmódra. A kopásnak kitett alkatrészek megelőző jellegű cseréjével csökkenthető a váratlan berendezéskiesés kockázata. Ez a többi komponens nem szükségszerű kopásának csökkenését, a berendezés nagyobb rendelkezésre állását és élettartamának meghosszabbodását eredményezi. A karbantartás a hosszú élettartamú NORD-hajtások fenntartható alkalmazásának fontos elemét képezi.

Tervezett javítás/javítás

A javítás, ill. tervezett javítás során a NORD átvizsgálja a meghibásodott vagy szokatlanul működő hajtáskomponenseket (pl. motor, hajtómű, frekvenciaváltó) és igény szerint kicseréli a meghibásodott részegységeket.

A javítást – eredeti pótalkatrészek felhasználásával – megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek végzik. Sor kerül a komponensek megtisztítására, átvizsgálására, a sérült vagy kopott alkatrészek cseréjére, valamint a tömítések, csapágyak és a hajtóműolaj kicserélésére. A munka befejeztével átvételi ellenőrzés történik a berendezés további üzemeltetésének és élettartam-hosszabbításának lehetővé tétele érdekében.

A sérült vagy meghibásodott hajtáskomponensek NORD általi minőségi, megbízható és biztonságos helyreállításának előnyei:

  • Szakképzett, a szükséges know-how birtokában levő és az adott területen tapasztalt munkatársak bevonása
  • A meghibásodás okának részletes diagnosztikája és elemzése, valamint a szükséges javítások meghatározása
  • Eredeti pótalkatrészek használata
  • A javítást követő végső ellenőrzés és minőség-ellenőrzés
  • Jótállás az elvégzett munkálatokra és a kicserélt pótalkatrészekre
  • Átlátható, nyílt és partnerségen alapuló együttműködés. Az átvizsgálás eredményét és a meghibásodott komponenseknek a meghatározását az ügyféllel szorosan együttműködve végezzük.
  • A környezeti erőforrások kímélése, mert normál esetben lehetőség van a komponensek és a berendezés újrafelhasználására

Amennyiben nem gazdaságos a meghibásodott hajtáskomponens megjavítása, alternatív ajánlatot készítünk egy, az aktuális terméksorozatban szereplő új termék beszerzésére.

Nagyjavítás: a hosszú élettartamért

Nagyjavításkor teljesen szétszereljük a hajtást. Megtisztítjuk a részegységeket, kicseréljük a meghibásodott részegységeket és a kopásnak kitett alkatrészeket. Az összeszerelést követően működés-ellenőrzést végzünk és a kiszállítást megelőzően újrafestjük a hajtást. A fenntartható nagyjavítás jelentősen meghosszabbíthatja a kiváló minőségű NORD-berendezések élettartamát.

Ismerje meg a karbantartási szolgáltatásunkat!

Szakértő szervizcsapatunkkal szívesen nyújtunk Önnek segítséget a NORD-hajtáskomponensek karbantartásához.

Állapotfigyelés

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

A NORD érzékelők, szoftverarchitektúrák és interfészek széles kínálatával támogatja az általa létrehozott hajtásmegoldások folyamatos állapotfelügyeletét. Ez nem csak az adatok állandó rögzítését és feldolgozását teszi lehetővé, de hozzájárul a megelőző jellegű karbantartás megvalósításához és azon keresztül a hajtáselektronika hatékonyságának és rendelkezésre állásának növeléséhez is.

Digitális szolgáltatások és önkiszolgálás

Gyors választ kaphat a szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Egyszerűen rákereshet a megbízáshoz tartozó dokumentációkra és pótalkatrészekre a NORD-termékazonosító alapján. Felveheti a kapcsolatot a szerviz- és értékesítési munkatársainkkal. Bejelentkezhet a myNORD ügyfélportálra, önállóan összeállíthat NORD-berendezéseket, válaszhat közülük és megrendelheti őket.

Pótalkatrészek és pótalkatrész-ellátás

Pótalkatrészek gyors szállítási határidővel
A berendezések kiesése és a műszaki problémák időt és pénzt jelentenek. Annak érdekében, hogy – ha szükséges – ügyfeleink optimális segítséghez juthassanak, a hét 7 napján, a nap 24 órájában igénybe vehetik a pótalkatrész- és tartalékhajtás-ellátás, illetve a műszaki támogatás biztosítására irányuló szolgáltatásunkat. Tapasztalt mérnökeink és technikusaink gyorsan és hatékonyan megoldják a gépekkel és hajtásokkal fellépő problémákat.