SK 200E - NORDAC FLEX - Frekvenciaváltó
Rugalmas szerelési lehetőségek
- Performance: 0.33 - 30 hp
- Protection class: IP55, IP65
- Wall or motor installation
Voltage: | 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V |
---|---|
Control terminals: | 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module |
Encoder interfaces: | HTL / CANopen |
Features
Flexible to install, easy to service. The NORDAC FLEX is our most flexible inverter that can be tailored to any customer application by means of scalable functions. Installing and servicing the SK 200E can be carried out quickly and reliably because of its extensive plug-in capability and the easy parameter transfer via EEPROM memory.
- Motor-mounted
- Installation outside of the control cabinet
- High precision regulation with current vector control
- 4-quadrant operation
- Integrated brake rectifier for motor brake control
- PLC functionality for functions close to the drive unit (PLC on Board)
- Energy-saving function for partial load operation
- Control and parameterisation tools and simple parameter structure
- Integrated line filter for compliance with EMC regulations
- Operation of synchronous and asynchronous motors
- Control and closed loop regulation
- POSICON - integrated positioning mode and synchronisation
- STO and SS1 – integrated functional safety
- Hoist and lifting gear functionality
- Intralogistics
- General material handling
- Packaging industry
- Food industry
- Pump applications
- Field bus protocols
- AS Interface
- CANopen
- DeviceNet
- PROFIBUS DP
- Ethernet-based bus systems
- POWERLINK
- EtherCAT
- Ethernet/IP
- PROFINET IO
Direct Access
Hamburgi repülőtér
Utazó bőröndök a hamburgi repülőtéren
A hamburgi nemzetközi repülőtéren több kilométernyi futószalag található. A csomagkezelés során sokoldalúan alkalmazhatók összegyűjtéshez, beengedéshez, felhalmozáshoz és rendezéshez. A tárolás és szállítás hatékony megszervezése létfontosságú. Ez maximális prioritást jelent a szállítóberendezések megbízhatóságát és az üzemzavarok elkerülését szavatoló nagy teljesítményű hajtástechnika vonatkozásában. Ezek telepítéséről a NORD gondoskodott, és emellett az ügyfél szolgáltatóival szemben támasztott szigorú üzembe helyezési és karbantartási követelményeit is teljesíti
Symach palettázó
Dinamikus palettázás
A palettázó gépek kulcsszerepet töltenek be a gyártási és elosztási folyamatokban. Problémamentes működésük előfeltétele a fennakadások nélküli termékáramlásnak, továbbá rugalmasan alkalmazkodniuk kell a különböző termékekhez és alkalmazási területekhez. A NORD SK 200E sorozatú frekvenciaváltók energiatakarékos hajtóműves motorjai látják el a SYMACH-palettázók nagy igénybevételt jelentő mozgásszabályozó feladatait.