AG 0101应用指南
PMSM - 驱动优化
以下内容包含关于驱动优化主题应用指南的最新信息。AG 0101应用指南描述了如何使用变频器对同步电机 (PMSM / IPMSM)的不同控制过程进行优化。
本应用指南介绍了专用驱动电机数据的调试步骤以及
- 电流控制
- 速度控制
- 位置控制
的设置选项,以优化驱动器的能量利用效率,并获得动态过程循环。
以配方形式呈现的简单指令描述了理想定值确定方法,并在Only CFC模式下充分挖掘诺德驱动器的全部潜能,比如诺德驱动器内部具有编码器反馈功能的闭合反馈回路,目前也称为“伺服模式”。与VFC开环模式操作相比,该模式具有下述优点:
- 高扭矩 - 刚度
- 速度为“0”时,转矩达到最大值
- 速度具有较高的精度
- 控制时间短
标准的分布式SK 2xxE变频器以及SK 5xxE型控制柜具有多种不同的控制功能。文档AG 0101应用指南专为诺德(Getriebebau NORD)电机而设计,其效率等级为IE4级,并具有德语和英语两种版本。
PDF下载应用指南
应用指南 AG 0101可以对同步电机驱动(PMSM / IPMSM) 进行优化,点击这里下载。 .
在技术信息/数据表 TI 80_0010 中,您可以找到如何使用变频器对诺德(Getriebebau NORD) IE4电机(IPMSM)进行规划和调试的更多信息。