能效等级:最新法规和即将到来的变化

在此文件中,诺德(NORD)传动集团将对有关驱动技术的能效法规进行说明。正如预期的那样,这个问题非常复杂,因为总需考虑许多细节和特殊情况,所以诺德(NORD)只能在这里阐释某些一般性问题。目前世界各国适用的能源效率法规可以在诺德(NORD)专门的效率法规网站上找到最新的信息。

哪些条例适用于欧盟?

对于仅需短期使用驱动器的应用场合,可采用效率等级为 IE1 的标准异步电机,这样的设计旨在实现最佳的材料利用率和最低的投资成本。根据自2021年7月以来适用的最新生态设计准则,这点也适用于 S3 < 80% 或短期运行。然而,准许此类异步电机用于 S1 运行的地区将越来越少。如果需要减速电机跟随移动,选择 IE1 式驱动器更有优势,因为它的重量较轻,因此移动起来更加便利。

2011年6月,电机制造商不得不采取提高效率的第一个重大步骤,对于连续运行,目前有效的640/2009号指令约束性地规定应使用IE2电机。在一年内,IE2 电机使用量翻了一番,而 IE1 电机使用量急剧下降。同时,IE3电机的销量首次出现增长,但是直到2015年,7.5 kW以上功率强制使用IE3电机,并且在2017年以来,所有功率都强制使用IE3电机后,IE3电机的销量才呈现大幅增长。

从2021年7月1日开始,随着2019/1781年最新生态设计法规(欧盟)的颁布,三相异步电机的最新能效条例进一步生效,这对防爆电机和经过验证的标准电机产生影响。修正法规包括以下新条例:IE3 能效等级原适用于额定功率 ≥0.75 kW 至 ≤1.000 kW 的三相异步电机,但最近也适用于原被排除的8极电机。到目前为止,IE3 以上的功率限制为 ≤375 kW。新增加了对额定功率 ≥0.12 kW 至 < 0.75 kW 的小型三相异步电机的新规范。现在必须符合能效等级 IE2,并且适用于2、4、6和8极电机。IE3 和 IE2 现在都包括防爆电机,防爆类型为 Ex tb、Ex tc、Ex ec 和 Ex d 不等。制动电机、配置变频器的电机和防爆电机的例外情况已被剔除。

2023年7月的以来的法规变化

2023年7月1日,能效条例变得更加严厉。由此,能效等级 IE2 适用于防爆型(Ex eb)的额定功率范围为 ≥0.12 kW 至 ≤1.000 kW 的三相异步电机和额定功率 ≥0.12 kW 的单相异步电机。对于额定功率≥75千瓦至≤200千瓦的2极、4极或6极的三相异步电动机,将强制执行能源效率等级IE4。制动电机和防爆电机例外。

对于仅需短期使用驱动器的应用场合,可采用效率等级为 IE1 的标准异步电机,旨在实现较佳的材料利用率和较低的投资成本。根据自2021年7月以来适用的最新生态设计准则,这点也适用于 S3 < 80% 或短期运行。然而,准许此类电机用于 S1 模式的地区将越来越少。如果需要减速电机跟随移动,选择 IE1 式驱动器同样也是优势,因为它的重量较轻,因此移动起来更加便利。

IE3 与 IE5+ 能效比较

诺德(NORD)UNIVERSAL电机满足最新的生态设计规范

经过自2021年7月1日以来更加严格化的电机能效及其转速控制,在额外的功率范围内使用 IE3 电机不仅在经济上更具吸引力,而且也是强制性的。诺德(NORD)传动集团为功率范围由 0.12 至 45 kW 的节能式UNIVERSAL电机,搭载符合所有国际法规的经济型 IE3 电机。在以前 IE2 电机与变频器搭配使用的场合,现在正引入更高标准的能源效率。在欧盟,到目前为止,IE3能效等级的规定还没有应用于0.75千瓦以下的驱动器,但中国从2021年6月起已强制要求所有 120 W 的三相感应电机均须采用 IE3 等级。 诺德(NORD)UNIVERSAL电机已涵盖此功率范围。它已经通过所有通用标准认证,因此可在全球范围使用。这使得能够针对性地精简版本,并提供决定性的成本优势,尤其是就国际项目而言。这种电机无需经过任何调整便可应用于欧洲、美国、加拿大、中国、印度、俄罗斯和乌克兰等重要世界市场。通过 CE、UL、CSA、CCC、EAC、ISI 及其他标准认证,UNIVERSAL电机的版本精简成为可能。特别是对于分布全球的机器设备或国际项目而言,版本精简可为系统集成商和运营商明显节约成本。因为需处理和管理的设备版本和组件编号减少,驱动器选择变得更容易,采购成本因此可降低。

变频器的欧盟效率法规

为了避免因生态原因造成的贸易壁垒,并为了减少能耗相关产品对环境的影响,欧盟委员会通过了 2009/125/EU 生态设计准则。基于《能源消耗相关产品法》(EVG)规定,此设计准则将作为国家法律实施,并基于《电动机和速度控制实施条例》(EU)2019/1781 予以贯彻实施。DIN EN 68100-9-2 标准对速度控制指示器作了相关规定。自2021年7月1日起,新生态设计准则(EU)2019/1781也有相关更严格的规定:此后在欧盟销售的所有变频器(FU)都必须符合新能效等级 IE2。这涉及功率范围由 0.12 至 1000 千瓦不等的所有三相变频器。IEC 61800-9-2 标准规定了变频器的 IE 等级以及驱动系统(电驱动系统、电机与变频器搭配)的 IES 等级。

IE5+ 同步电机(TENV)

  • 性能: 0.5 HP - 3 HP
  • 防护等级: IP69K
  • 能效等级:IE5+
  • 可选配 IP69K 型
  • 国际认证全球适用
  • 紧凑的便于清洁卫生的结构设计
  • 整个调节范围内都保持高能效等级

版本精简:版本精简收益更大

机场或包裹处理中心的大型内部物流项目必须统一协调各种竞争性需求。诺德(NORD)传动集团为驱动技术采用综合的总拥有成本(TCO)计算法。

驱动电子设备

诺德(NORD)的变频器和电机启动器即可用作集中式解决方案安装在控制柜,也可用作分散式版本在现场使用。您可根据自身应用需求自行决定,选择最合适的一种。

返回总览