新闻 –

散料输送的强大解决方案

诺德(NORD)的MAXXDRIVE® XT工业齿轮箱适用于在散料输送行业驱动传送带。齿轮箱不仅坚固强大,而且具有很高的热负载能力。

Bargteheide, 2021-05-12

MAXXDRIVE® XT工业齿轮箱不需要额外的外部冷却,因为齿轮箱配备了大功率轴流风扇,并且箱体散热筋可达到高效的冷却效果。合适工作温度的润滑剂在很大程度上减少了工业箱的维护,增加了机构的负载能力和使用寿命。

工业齿轮箱专为在恶劣的环境下使用而开发。确定的功率和速比包含了散装物料行业所需的小速比和高功率的组合。

MAXXDRIVE® XT工业齿轮箱共有7个机座号,输出扭矩在15到75kNm之间,功率可达2,100kW。核心是一个应用优化的两级直角轴齿轮箱,并通过多样化的模块化安装选项,可针对特定应用单独定制。根据要求,诺德(NORD)可以提供工业齿轮箱作为完整的解决方案,连同重型减速电机和变频器以及联轴器和制动系统。