新闻 –
集成安全功能的分布式驱动技术
兼具安全性和较优性能诺德SK TU4-PNS PROFIsafe模块符合较严苛的安全要求,可确保在PROFINET环境中安全通信。
Bargteheide, 2019-07-23
诺德为所有 变频器 集成了STO(安全转矩关断)和SS1(安全停止1)功能。
驱动专家借助诺德SK TU4-PNS PROFIsafe模块提供符合IEC 61800-5标准的故障安全通信和安全动作功能。当与安全PLC结合使用时,驱动电子设备可通过PROFINET中的PROFIsafe实现可靠通信。
该模块可监视是否符合安全限值,并提供安全输入和安全输出。如果超过或低于限值,总线接口将切换到安全状态。切断所有输出电压,重置输入信息并将其传输到更高级别的故障安全控制器。这对PROFIsafe模块的应用至关重要。
PROFIsafe模块诺德SK TU4-PNS支持SLS(安全限速)、SSR(安全速度范围)和SSM(安全速度监控)等安全功能。
借助配有分布式变频器的PROFISAFE模块,客户可以通过诺德模块化驱动系统实施具有集成安全功能的驱动解决方案。