新闻 –

诺德(NORD)开设自动化小零件仓库

自动化小零件仓库提供超过 70,000 个存储空间,是诺德(NORD)传动集团中最大的自动化仓库系统。由于物流能力的提高,交货和组装时间将进一步缩短。

Bargteheide, 2021-08-04

规模令人印象深刻:自动化小零件仓库跨越两个大厅,6,600 平方米共 44 层。在由奥地利 KNAPP AG 开发的智能仓库中,44 辆穿梭车每小时最多可以完成 900 次上架和取货。他们可承载 50 kg的重量、 60x40 cm大小的产品托架。

在开幕式上,总经理 Ullrich Küchenmeister 对所有参与者的努力表示感谢,他们使自动化小零件仓库可以按时完工:“即使是新冠病毒和洪水也无法改变这一点。”诺德(NORD)各个部门的员工都参与了小型零件仓库的规划——从物流到 IT 再到设施管理。

受疫情影响,开幕式以小组形式举行。诺德(NORD)的其他经理 Jutta Humbert、Omar Sadi 博士、Jens Paulsen 和 Gernot Zarp 也出席了开幕式。第一次上架由 Carolin von Rönne 执行:她是诺德(NORD)家族的第三代成员,于 2020 年秋季加入公司。

除了自动化小零件仓库外,新展厅还设有一个窄通道仓库,可提供 4,400 个托盘空间和收发货区。现在物料打包也在这里。

有了新的小型零件仓库,诺德(NORD)能够更快地为客户和子公司供货。 由于许多组件的可用性更高,巴格特海德现场的组装时间也将缩短。