新闻 –

诺德(NORD)荣获专利的减速电机DuoDrive功率高达3 kW

诺德(NORD)传动集团荣获专利的减速电机DuoDrive功率高达3 kW。革新性的驱动理念将高效IE5+同步电机集成到单级斜齿轮减速机中,从而实现了更高的系统能效。

Bargteheide, 2022-06-08

合二为一:诺德(NORD)将电机和减速机完全集成到一个外壳中是减速电机发展的一次非凡飞跃,并通过功率密度、能源效率、精简型号、安装空间和运营成本方面的改善,降低了总拥有成本 (TCO)。

这款荣获专利的减速电机功率高达3kW,连续扭矩达250Nm,输出转速每分钟达1,000 rpm,速比为i=3至i=18。其连接尺寸可与市场兼容,便于替换和集成到现有工厂设计中。DuoDrive减速电机搭配变频器的组合设计,令其可以在全球范围内应用。

诺德(NORD)DuoDrive减速电机一览:

创新减速电机专利

功率范围:0.35 - 3 kW

在部分负载范围内达到非常高的系统效率

卫生的可冲洗设计

简单的即插即用

低维护成本

完全兼容市场标准

全球通用

了解更多