新闻 –

满足高要求的重载驱动系统

诺德(NORD)传动集团以其高质量的减速机,电机和变频器而闻名,并已从一个齿轮机构制造商发展成为完整驱动技术解决方案的价值链合作伙伴。多年来,全部产品组合包括工业齿轮箱机构,输出扭矩高达282 kNm,是重载应用的合适选择。

Bargteheide, 2021-01-20

“和诺德(NORD)变频器、电机一起,采用 模块化MAXXDRIVE® 工业齿轮箱组成一个强大的驱动团队,结合动力和智能,为客户定制驱动解决方案。MAXXDRIVE®模块化系统为行业特定的特殊解决方案提供了广泛的定制选项。本系列提供了大量版本和组件,为定制提供了几乎无限的可能性。从工业齿轮箱到电子驱动技术,机电操作bascule桥的应用实例说明了诺德(NORD)传动集团产品组合的性能和设计可能性。打开和关闭重达数吨的吊桥需要高扭矩。同时,必须可以精确地控制驱动器的速度,从而根据其位置摆动吊桥的速度。例如,由于目标速度降低桥的末端(着陆)位置,结构和力学的损伤可以避免。

机电控制数百吨

基本桥可以液压驱动。就系统、能源和维护成本而言,采用智能变频器控制的强劲工业齿轮箱的强大高效电机往往是更经济、可靠和节省空间的替代方案。在一个应用案例中,来自诺德(NORD)传动集团的专家设计了一种基于两个带有电机安装变频器的MAXXDRIVE®工业齿轮箱。它们驱动一个与大齿圈啮合的小齿轮。这将移动一个杠杆机构,通过该机构,桥将围绕支撑点旋转。两个变频器实现驱动器的速度控制。过程控制通过扭矩调整使两个驱动器的速度同步。