新闻 –
诺德(NORD)光滑表面电机为灌装与包装产线保驾护航
诺德(NORD)为您提供坚固且耐用性较强的可冲洗式驱动设备,适配食品饮料行业在卫生方面的严苛要求。
Bargteheide, 2021-04-28
诺德(NORD)紧凑型 IE4减速电机 具有光滑且易于清洗的表面,配备NORDAC BASE SK 180E分布式变频器,应用场景诸如食品行业的输送带。这种光滑卫生的可冲洗式电机经诺德(NORD)特殊设计,易于清洗,此外它们也兼具可靠性,可扩展性以及适配性,无风扇设计可阻隔细菌的传播。
IP66防护等级可保护驱动设备免于进尘,抵御来自各个方向的水流喷射。采用IE4能效三相异步电机可有效提高电机效率,降低运营成本。这类紧凑型的驱动还可以提高功率密度以及保证运行的平稳。
诺德(NORD)在卫生应用领域可提供整套模块化系统,包含电机,减速机以及电气驱动,能够精准适配特殊应用需求。