NORDAC LINK - SK 155E - 电机软启动器

快速安装,无损启动

  • 功率范围:0.06 - 3.0 kW
  • 防护等级:IP65
  • 墙式安装
  • 完全可插拔,安装和维护简单
  • 免费配置您的应用程序

电子软启动器 NORDAC LINK 提供无磨损切换和软启动功能,并具有便于插拔式安装的优点。它可供自由配置且易于安装。由于集成了维护开关和本地手动操作功能,电机启动器可以很容易地进行调试和维修。 

  • 功率范围:0.06 - 3.0 kW
  • 3相 380 - 500 V
  • 防护等级:IP65
  • 墙式安装

  • 具有3个数字输入口、2个总线数字输入口、2个数字输出口
  • 完全可插拔,可选配的维修开关和本地手动控制按钮,实现简单安装维护
  • 通过插入式控制模块,NORDCON软件工具或应用程序进行的参数设置
  • 内置PLC功能
  • 换向功能
  • 驱动监测功能,包括电机监测和电机热敏电阻评估
  • 电机制动管理
  • 集成线路滤波器
  • 异步电机运行

F3025 - 现场分布式系统


F3025 - 现场分布式系统
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E-FDS - 用户操作手册


BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E-FDS - 用户操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0000 - NORDCON软件操作手册


BU0000 - NORDCON软件操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0040 - 诺德变频器的控制和参数盒


BU0040 - 诺德变频器的控制和参数盒
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E-FDS - 用户操作手册


BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E-FDS - 用户操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0960 - 操作手册-NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - 操作手册-NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 200852000 - Diagnostic cap - 检油镜


TI 200852000 - Diagnostic cap - 检油镜
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE连接扩展


TI 275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135000 Power Input - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE 电源接口


TI 275135000 Power Input - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE 电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135010 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LA连接扩展


TI 275135010 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LA连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135020 - SK TIE4-HAN10E-M2B-MA连接扩展


TI 275135020 - SK TIE4-HAN10E-M2B-MA连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135030 - SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX连接扩展


TI 275135030 - SK TIE4-HANQ8-M-LE-MX连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135040 - SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX连接扩展


TI 275135040 - SK TIE4-HANQ8-M-LA-MX连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135050 - SK TIE4-HANQ8-M-MA-MX连接扩展


TI 275135050 - SK TIE4-HANQ8-M-MA-MX连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275135070 - SK TIE4-HAN10E-M1B-LE连接扩展


TI 275135070 - SK TIE4-HAN10E-M1B-LE连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271011 - SK CU4设定值转换器-REL


TI 275271011 - SK CU4设定值转换器-REL
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271012 - SK CU4设定值转换器-REL-POW


TI 275271012 - SK CU4设定值转换器-REL-POW
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271108 - SK CU4-24V-123-B供电整流器


TI 275271108 - SK CU4-24V-123-B供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271109 - SK CU4-24V-140-B供电整流器


TI 275271109 - SK CU4-24V-140-B供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271122 - SK CU4-FUSE Internal Fuse 配件


TI 275271122 - SK CU4-FUSE Internal Fuse 配件
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271511 - SK CU4-REL-C设定值转换器


TI 275271511 - SK CU4-REL-C设定值转换器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271512 - SK CU4设定值转换器-REL-POW-C


TI 275271512 - SK CU4设定值转换器-REL-POW-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271608 - SK CU4-24V-123-B-C供电整流器


TI 275271608 - SK CU4-24V-123-B-C供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271609 - SK CU4-24V-140-B-C供电整流器


TI 275271609 - SK CU4-24V-140-B-C供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271622 - SK CU4-FUSE-C 内部安全模块


TI 275271622 - SK CU4-FUSE-C 内部安全模块
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274031 - SK TD-KIT-1 连接扩展套件


TI 275274031 - SK TD-KIT-1 连接扩展套件
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274100 - SK TIE4-适配器-HAN数据表


TI 275274100 - SK TIE4-适配器-HAN数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274110 - SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA连接扩展


TI 275274110 - SK TIE4-2HANQ5-K-LE-LA连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274111 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX 电源接口


TI 275274111 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX 电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274112 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA 电源接口


TI 275274112 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA 电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274113 - SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX 电源接口


TI 275274113 - SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX 电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274114 - SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA电源接口


TI 275274114 - SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274115 - SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO连接扩展


TI 275274115 - SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274117 - SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX 电源接口


TI 275274117 - SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX 电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274118 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3电源接口


TI 275274118 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274119 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA-6MM2连接扩展


TI 275274119 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA-6MM2连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274120 - SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA连接扩展


TI 275274120 - SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274122 - SK TIE4-HAN10E-M1B-MA电机出口


TI 275274122 - SK TIE4-HAN10E-M1B-MA电机出口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274123 - SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001电源接口


TI 275274123 - SK TIE4-2HANQ5-M-LE-MA-001电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274124 - SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001电源接口


TI 275274124 - SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274132 - SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX电源接口


TI 275274132 - SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX电源接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274135 - SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO 连接扩展


TI 275274135 - SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO 连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274138 - SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX制动电阻


TI 275274138 - SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX制动电阻
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274150 - SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO混合插头


TI 275274150 - SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO混合插头
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE电源输入连接扩展


TI 275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE电源输入连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274172 - Motor Output Connection Extension SK TIE4-NQ16-M-MA


TI 275274172 - Motor Output Connection Extension SK TIE4-NQ16-M-MA
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274185 - SK TIE4-QPD4SPM电源输入连接扩展


TI 275274185 - SK TIE4-QPD4SPM电源输入连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274207 - ATEX 组数据表 SK 1xxE-ATEX-IP55


TI 275274207 - ATEX 组数据表 SK 1xxE-ATEX-IP55
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274208 - ATEX 组数据表 SK 1xxE-ATEX-IP66


TI 275274208 - ATEX 组数据表 SK 1xxE-ATEX-IP66
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274500 - SK TIE4-M12-PBR输出连接扩展


TI 275274500 - SK TIE4-M12-PBR输出连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274500 Summary - SK TIE4-M12-PBD总线系统连接器


TI 275274500 Summary - SK TIE4-M12-PBD总线系统连接器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274502 - SK TIE4-M12-ASI AS 接口


TI 275274502 - SK TIE4-M12-ASI AS 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX连接扩展


TI 275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274519 - SK TIE4-M12-SH-IN 安全停止输入


TI 275274519 - SK TIE4-M12-SH-IN 安全停止输入
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274601 - 线缆套件 SK TIE4-RJ12-RJ12


TI 275274601 - 线缆套件 SK TIE4-RJ12-RJ12
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274603 - SK TIE4-RS485-RS232连接扩展


TI 275274603 - SK TIE4-RS485-RS232连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274604 - SK TIE4-RS232-USB 接口转换器


TI 275274604 - SK TIE4-RS232-USB 接口转换器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274701 - SK TIE4-SWT 转换器


TI 275274701 - SK TIE4-SWT 转换器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275280100 - SK TI4-TU-NET连接装置


TI 275280100 - SK TI4-TU-NET连接装置
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275280200 - SK TI4-TU-MSW 连接装置


TI 275280200 - SK TI4-TU-MSW 连接装置
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275280600 - SK TI4-TU-NET-C 连接装置


TI 275280600 - SK TI4-TU-NET-C 连接装置
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275280700 - SK TI4-TU-MSW-C 连接装置


TI 275280700 - SK TI4-TU-MSW-C 连接装置
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281108 - SK TU4-24V-123-B供电整流器


TI 275281108 - SK TU4-24V-123-B供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281109 - SK TU4-24V-140-B供电整流器


TI 275281109 - SK TU4-24V-140-B供电整流器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281110 - SK TU4-POT-123-B 电位计盒


TI 275281110 - SK TU4-POT-123-B 电位计盒
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281111 - SK TU4-POT-140-B 电位计盒


TI 275281111 - SK TU4-POT-140-B 电位计盒
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281123 - SK TU4-MSW转换器维护


TI 275281123 - SK TU4-MSW转换器维护
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281158 - SK TU4-24V-123-B-C电源


TI 275281158 - SK TU4-24V-123-B-C电源
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281159 - SK TU4-24V-140-B-C 电源


TI 275281159 - SK TU4-24V-140-B-C 电源
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281160 - SK TU4-POT-123-B-C电位计盒


TI 275281160 - SK TU4-POT-123-B-C电位计盒
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281161 - SK TU4-POT-140-B-C电位计盒


TI 275281161 - SK TU4-POT-140-B-C电位计盒
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275281173 - SK TU4-MSW-C 转换器维护


TI 275281173 - SK TU4-MSW-C 转换器维护
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 800_000000003 - 剩余电流和保护


TI 800_000000003 - 剩余电流和保护
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0011 - 诺德组件的安装


TI 80_0011 - 诺德组件的安装
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0013 - UL- 集团保护-数据表


TI 80_0013 - UL- 集团保护-数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0019 - 接地导体保护设计- 数据表


TI 80_0019 - 接地导体保护设计- 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0020 - 气候等级-技术信息


TI 80_0020 - 气候等级-技术信息
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0026 - Tech. Information / Data Sheet - Smart Oil Change


TI 80_0026 - Tech. Information / Data Sheet - Smart Oil Change
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0046 - Techn. Information / Datasheet - Adapters and adapter cables for the parameterisation units and NORDCON


TI 80_0046 - Techn. Information / Datasheet - Adapters and adapter cables for the parameterisation units and NORDCON
  • 下载 英语
文档资料详情

E3000 - NORDAC - 电子驱动技术


E3000 - NORDAC - 电子驱动技术
  • 下载 英语
文档资料详情

A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors


A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors
  • 下载 英语
文档资料详情

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 下载 英语
文档资料详情

F3015_E3000 - 电机软起动器,SK135E


F3015_E3000 - 电机软起动器,SK135E
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

I8160 - 宣传册 - 诺德集团


I8160 - 宣传册 - 诺德集团
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C010001_4723 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015


C010001_4723 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015
  • 下载 英语
文档资料详情

C020028_SK1x5E-FDS - EAC Certificate of conformity for motor starter - NORDAC LINK SK 1x5E FDS


C020028_SK1x5E-FDS - EAC Certificate of conformity for motor starter - NORDAC LINK SK 1x5E FDS
  • 下载 英语
文档资料详情

C302901 - Certificate of Product Certification - Type II CQC


C302901 - Certificate of Product Certification - Type II CQC
  • 下载 英语
文档资料详情

C310901_CE - 符合标准声明 SK 155E-FDS ..., SK 175E-FDS ...


C310901_CE - 符合标准声明 SK 155E-FDS ..., SK 175E-FDS ...
  • 下载 英语
文档资料详情

Declaration of Conformity - SK 105E-SK 175E - 符合标准声明SK 105E ... SK 175E


Declaration of Conformity - SK 105E-SK 175E - 符合标准声明SK 105E ... SK 175E
  • 下载 英语
文档资料详情

EAC Certificate of Conformity for Ex Soft Starter - EAC Certificate of conformity for explosion proof soft starter NORD - No. 01108


EAC Certificate of Conformity for Ex Soft Starter - EAC Certificate of conformity for explosion proof soft starter NORD - No. 01108
  • 下载 英语
文档资料详情

UKCA Conformity Declaration - NORDAC LINK SK 155E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 155E


UKCA Conformity Declaration - NORDAC LINK SK 155E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 155E
  • 下载 英语
文档资料详情