NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 变频器

重点突出,功能一流

  • 功率范围: 0.37 - 0.95 kW
  • 防护等级:IP55,IP66,IP69(筹备中...)
  • 电机安装或墙式安装
  • 多协议以太网接口
  • 即插即用式快捷调试方案

分布式变频器充分满足水平输送设备的特殊要求。NORDAC ON 专为 IE3 驱动而开发,NORDAC ON+ 经过优化与 IE5+ 同步电机协作。NORDAC ON PURE 的外壳设计特别适合于食品与饮料业应用。该产品系列凭藉集成式以太网接口、全面插拔性连接和优异紧凑结构广受青睐。不愧是适合 IIoT 应用场景的经济型即插即用解决方案。

 

  • 功率范围:0.37 - 3 kW
  • 三相 380 - 480 V
  • NORDAC ON 适合 IE3,NORDAC ON+ 适合 IE5+,NORDAC ON PURE 搭配 IE5+ 适合 F&B
  • 防护等级:IP55,IP66,IP69
  • 功能安全性

  • 4 个数字输入端,2 个数字输出端
  • 功能安全性:STO,SS1
  • 集成以太网接口(PROFINET,EtherCAT,EtherNet/IP)可以参数配置
  • 可通过以太网升级固件
  • 编码器接口:RS-485
  • 完全可插拔,安装和维护简单
  • 参数结构兼容所有的诺德牌变频器
  • 利用插接式操作模块、NORDCON 软件工具或者 App 可以实行参数化
  • 4 个参数集可直接在线切换
  • 凭借集成式制动斩波器进行 4 象限操作
  • 变频控制,开环和闭环运行可实行电流矢量控制
  • 同步和异步电机的控制精度高,过载承受性能强
  • 适合驱动相关功能的 PLC 功能
  • POSICON - 集成式定位模块
  • 集成式电源滤波器

S9013 - NORDAC ON & ON+


S9013 - NORDAC ON & ON+
  • 下载 英语
文档资料详情

NORDCON

NORDCON

BU0000 - NORDCON软件操作手册


BU0000 - NORDCON软件操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0040 - 诺德变频器的控制和参数盒


BU0040 - 诺德变频器的控制和参数盒
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0550 - NORDAC - PLC 实用操作手册


BU0550 - NORDAC - PLC 实用操作手册
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0800 - NORDAC ON / ON+ / PURE - SK 300P - manual


BU0800 - NORDAC ON / ON+ / PURE - SK 300P - manual
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0810 - NORDAC ON/ON+, SK 300P 变频器POSICON定位控制功能


BU0810 - NORDAC ON/ON+, SK 300P 变频器POSICON定位控制功能
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0820 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Industrial Ethernet


BU0820 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Industrial Ethernet
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0830 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Functional Safety


BU0830 - NORDAC ON/ON+, SK 300P - Functional Safety
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0960 - 操作手册-NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - 操作手册-NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274601 - 线缆套件 SK TIE4-RJ12-RJ12


TI 275274601 - 线缆套件 SK TIE4-RJ12-RJ12
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274603 - SK TIE4-RS485-RS232连接扩展


TI 275274603 - SK TIE4-RS485-RS232连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274604 - SK TIE4-RS232-USB 接口转换器


TI 275274604 - SK TIE4-RS232-USB 接口转换器
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0026 - Tech. Information / Data Sheet - Smart Oil Change


TI 80_0026 - Tech. Information / Data Sheet - Smart Oil Change
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0035 - Technical Information - Energy efficiency according to Ecodesign Regulation 2019/1781


TI 80_0035 - Technical Information - Energy efficiency according to Ecodesign Regulation 2019/1781
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0037 - 接地导体保护设计- 数据表


TI 80_0037 - 接地导体保护设计- 数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0046 - Techn. Information / Datasheet - Adapters and adapter cables for the parameterisation units and NORDCON


TI 80_0046 - Techn. Information / Datasheet - Adapters and adapter cables for the parameterisation units and NORDCON
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274218-221 - Technical Information / Data sheet SK H6G2.5 NQ16SPF OE xxx UL


TI_275274218-221 - Technical Information / Data sheet SK H6G2.5 NQ16SPF OE xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274617-619 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL WOB


TI_275274617-619 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL WOB
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274621-623 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL WOB


TI_275274621-623 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL WOB
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274685-687 - Technical Information / Datasheet SC H4S1 ST8SMM HQ8SMF xxx UL


TI_275274685-687 - Technical Information / Datasheet SC H4S1 ST8SMM HQ8SMF xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274690-692 - Technical Information / Data sheet SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL


TI_275274690-692 - Technical Information / Data sheet SC H4S1 ST8SMM OE20A4 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274695-697 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL


TI_275274695-697 - Technical Information / Data Sheet SC H4S1 ST8SMM OE25A4 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

F3080_E3000 - 用于水平输送应用的变频器


F3080_E3000 - 用于水平输送应用的变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

S9013 - NORDAC ON & ON+


S9013 - NORDAC ON & ON+
  • 下载 英语
文档资料详情

C010001 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015


C010001 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015
  • 下载 英语
文档资料详情

C310001 - Supplier’s Conformity Declaration - ACMA - C310001


C310001 - Supplier’s Conformity Declaration - ACMA - C310001
  • 下载 英语
文档资料详情

C310001_EN_ACMA - Supplier’s declaration of conformity -acma


C310001_EN_ACMA - Supplier’s declaration of conformity -acma
  • 下载 英语
文档资料详情

C310002 - Certificate According to EN 61800-5-2:2017


C310002 - Certificate According to EN 61800-5-2:2017
  • 下载 英语
文档资料详情

C352000 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+ SK 300P


C352000 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+ SK 300P
  • 下载 英语
文档资料详情

Certificate for Frequency InverterNORDAC ON SK 3xxP - Certificate for Frequency Inverter with safety switch off - NORDAC ON SK 3xxP


Certificate for Frequency InverterNORDAC ON SK 3xxP - Certificate for Frequency Inverter with safety switch off - NORDAC ON SK 3xxP
  • 下载 英语
文档资料详情

Declaration of Conformity for the NORDAC ON/ON+, SK 300P from NORD Drivesystems - Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+, SK 300P


Declaration of Conformity for the NORDAC ON/ON+, SK 300P from NORD Drivesystems - Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+, SK 300P
  • 下载 英语
文档资料详情