驱动技术

高效的驱动技术可以满足您的应用需求

诺德为您提供可选尺寸和型号的减速电机、电机和驱动电子设备。

减速电机

诺德公司生产的三种系列的减速电机具有较高的输出转矩和工作效率,适用于众多行业的诸多应用场合。

电机

诺德电机具有较高的工作效率,并且较为坚固耐用,可以与我们的减速电机结合使用。优点在于:出色的灵活性!


诺德的高效驱动技术

诺德拥有多种应用选项的智能驱动解决方案:这是诺德在过去50多年间不断践行的工作理念。目前诺德已经成为行业先进者之一 - 现代化的自主深耕细作、完整的质量控制系统,以及严格遵守客户的要求。

组件设备有效确保了我们的减速机解决方案的适配性、灵活性和耐用性。利用这套驱动技术,包括应用于集中式和分布式驱动控制系统的减速机、电机、工业齿轮箱、变频器和电机启动器等。

诺德驱动解决方案有何特别之处?

  • 效率
    由于节能型同步电机和异步电机达到IE4效率等级,因而其运行成本可以显著降低。
  • 质量
    高质量的材料、严格的质量管理体系,以及全球统一的生产标准,能够有效确保低磨损率和长使用寿命。
  • 稳健
    为了能够在恶劣的环境条件下正常使用,我们还通过经济型nsd tupH表面处理技术为我们的驱动系统提供防腐保护。
  • 较佳流程
    我们使用较新的生产系统和生产技术来满足产品高质量标准(KAIZEN、5S、视觉管理、车间管理、质量圈)的要求。
  • 客户导向
    我们针对驱动系统自主化生产所有相关的机械和电子元件,因此可以快速灵活地满足客户的要求。
  • 如期交货
    我们致力于对我们无缝衔接的全球物流链进行持续优化。

减速电机
我们研发的紧凑型UNICASE外壳广泛受到业内的青睐,能够节省大量的安装空间。

了解关于减速电机的更多信息。
对于减速电机

工业齿轮箱
这些工业齿轮箱具有优化的几何外形、坚固的结构设计和精确的对称轴,因而能够应用于要求较为苛刻的高转矩应用场合中。

不信您看!
对于工业齿轮箱

电机
诺德自主生产多种电机类型,包括单相电机、节能电机和光滑表面电机等。

针对具体的应用找到合适的驱动装置。
对于电机

电子驱动技术
我们驱动电子设备的功率范围较为宽泛,并且其功能可以有效扩展,以满足应用需求。

在视频中发现我们的驱动电子元件的优势!
对于电子驱动技术

对于电子驱动技术
诺德针对不同的应用类型而生产专门的减速电机。例如,我们的斜齿轮减速电机采用了模块化的灵活设计方案,并且集成在坚固耐用、制造精良的一体成型外壳内。

由于其平行轴配置方案,平行轴减速电机的总长度更短,因而可以直接安装在驱动轴上,并且其推进式版本还带有连续的空心轴。

由于伞齿轮减速电机和蜗轮蜗杆减速电机的电机轴和驱动轴互成90°夹角,因而它们可以节省大量的空间。此外我们的伞齿轮减速电机还配备了后挡块。
了解关于诺德减速电机的更多信息

以提高生产率为导向:诺德的节能电机
资源的有效利用对于我们而言至关重要。正因为如此,我们的电机满足全球较高能效等级的要求。这些电机的电源频率为50 Hz和60 Hz。此外,诺德还针对重型应用,提供了易于清洁的光滑表面电机、单相电机和重载应用的辊道电机。

以较佳性能为导向:诺德的驱动电子设备
我们确保通过变频器对控制柜的安装过程实现较佳控制,或者直接采用分布式应用方式。我们变频器的功率较为宽泛,具有扩展功能,并且能够实现高精度的控制。

你想了解关于我们高性能驱动电子产品的更多信息吗?
点击这里

以较高的安全性为导向:ATEX产品版本
我们根据您的个人需求,生产的电机类型中包括防爆型减速电机(区域1、2、21和22。

海关税号:
在这里找到诺德海关关税号码列表