冷喷射

与丹麦机械制造商Cold Jet建立成功合作伙伴关系

alt

用于干冰生产的 NORD 驱动技术

诺德传动系统与全球客户紧密合作,为各类应用场景提供定制化解决方案。丹麦冷喷射公司便是其中典范,这家生产干冰清洗设备及生产装置的企业,需要能够灵活适应特定需求的驱动解决方案,同时要求提供涵盖现场咨询与支持的全方位客户服务。诺德正是这家全球企业的理想合作伙伴。

干冰喷射是一种创新的工业清洁工艺,利用干冰的特殊特性进行表面处理——例如清除粘合剂、涂层或腐蚀物,清洁复合工具或模具,以及修复车辆或翻新建筑。作为可持续技术,干冰喷射广泛应用于众多行业领域。干冰颗粒或微粒以超音速喷射时,能使附着在基材表面的污垢或污染物松动剥离。当干冰接触待清洁表面时,会从固态二氧化碳直接升华成气体。该技术具有极高的环保性,不会产生任何危险的二次废弃物,从而使生产过程更清洁、更高效。

冷喷射:干冰技术的先驱

Cold Jet 公司于1988年在美国俄亥俄州创立。如今,该公司在全球设有13家子公司,包括丹麦在内。自创立之初,这家制造商便致力于开发环保解决方案。最初,冷喷射公司以替代化学清洁剂清除飞机涂层为目标。“Cold Jet开创了现代干冰清洁技术,此后始终专注于开发从干冰生产到应用的全套先进干冰解决方案,”Cold Jet的安德烈亚斯·劳尔森表示。“如今我们生产的设备确保客户能够充分信赖干冰解决方案的功能性。在此过程中,NORD是至关重要的供应商。”干冰喷射技术广泛应用于多个行业领域:从航空航天、汽车制造到食品饮料及包装行业。

Cold Jet正致力于使回收二氧化碳适用于全球商业及工业客户。除干冰喷射设备和干冰生产机外,该公司还提供二氧化碳回收系统,用于收集干冰生产过程中的过量气体,并将其用于制造更多干冰托盘。在开发和生产新设备及系统时,这家机械制造商高度重视供应商和合作伙伴的质量、可靠性及灵活性。2021年,这家丹麦机械制造商因此将驱动系统供应商从原有合作方更换为NORD。这家业务遍布全球的系统供应商拥有覆盖100多个行业的解决方案专长,其丰富的经验和专业知识尤其令人信服。“NORD能根据我们的需求定制设备,”Cold Jet二氧化碳开发工程师Leif表示。

NORD的去中心化驱动技术

如今,Cold Jet在液压泵中采用NORD的异步电机,可搭配或不搭配驱动电子设备。此外,在冷却压缩机中还应用了功率高达22千瓦的分散式NORDAC FLEX变频器。 NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E变频器 以其卓越的灵活性尤为突出。凭借可扩展功能,它能完美适配各类个性化需求。该设备配备丰富的数字/模拟输入输出接口及集成以太网模块,可与所有主流PLC实现高度兼容。

Cold Jet在输送技术中采用NORDAC ON变频器。去中心化的 NORDAC <i>ON/ON+</i>变频器 以紧凑设计、全插拔功能和可靠性著称。NORDAC ON专为异步电机运行开发,而NORDAC ON+则适用于IE5+同步电机。该系列变频器覆盖0.37 kW至3.7 kW功率范围。凭借即插即用特性,该系列显著降低布线工作量,为现代生产环境提供维护便捷且经济高效的解决方案。其功能范围涵盖板载PLC实现可编程逻辑控制,以及包含集成以太网接口的驱动相关功能。用户可通过参数设置支持PROFINET、EtherNet/IP和EtherCAT协议。

客户权益一览

“分散式驱动技术通过将驱动电子元件移至电机附近,有效消除了控制柜中的多余噪音,”Cold Jet产品开发工程师尼古拉解释道。变频器与电机间的短距离连接最大限度地减少了电磁干扰。此外,屏蔽电缆变得不再必要,进一步降低了系统成本。分散式设计还使控制柜体积更小,且无需额外冷却装置。

“选择NORD分散式驱动技术的另一原因是,我们所有设备均采用模块化设计,可集中存储组件并灵活组合成大型系统或设备。”尼古拉补充道。Cold Jet的工程师们还受益于分散式驱动系统的即插即用特性,显著缩短了安装周期。预配置驱动解决方案的应用同样对总拥有成本产生积极影响。“分散式驱动单元不仅节省空间和成本,更提供了高度的未来规划保障——客户可随时扩展系统规模,”他补充道。

定制化驱动解决方案

Cold Jet采用EtherCAT作为通信协议,因此对设备制造商而言,寻找能提供相应驱动解决方案和PLC集成能力的合作伙伴至关重要。这也是制造商选择NORD的另一关键因素。此外,这家北德驱动专家能够精准定制驱动系统以满足客户需求。众多定制化插件解决方案均基于Cold Jet的PLC系统要求而开发。“NORD展现出极高的灵活性,这让我们深感赞赏,”Nicolai表示,“此外,NORD还提供卓越的现场支持,协助我们应对挑战——他们已成为我们至关重要的合作伙伴。”

NORDAC ON / ON+ SK 300P

分布式变频器

  • 功率范围:0.37 - 3.7 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 可贴机安装或贴墙安装
  • 搭配多协议以太网接口便捷一体化
  • 即插即用式快捷调试

NORDAC FLEX - SK 200E - 变频器

更大的灵活性,更低的成本

  • 功率范围:0.25 - 22 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 电机安装或墙式安装
  • 模块化结构,最大灵活性
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - 产品目录 - NORDAC 电子驱动技术


E3000 - 产品目录 - NORDAC 电子驱动技术
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

更多信息可在此处查阅:

驱动电子设备

诺德创新的驱动技术系列可灵活配置,几乎适用于所有应用场景。作为驱动应用领域的专家,诺德与全球客户紧密合作,提供完全契合其需求的解决方案。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为调试和驱动优化提供了理想工具。这两款应用均可轻松访问电子驱动系统,实现简易参数管理和全面诊断功能。

设备描述文件

在自动化环境中,借助对应的设备描述文件(EDS、ESI、XML和GSD),NORDAC选项的实施尤为便捷。所有相关文件均可直接下载——完美适配NORD DRIVESYSTEMS的驱动系统。一键即可实现高效配置、缩短安装时间并提升生产效率。