Comeco

一键实现精准弯曲

NORD的智能驱动解决方案使Comeco的弯曲机独具特色

如果需要对结构钢进行弯曲,这通常直接在施工现场进行。因此,如果弯曲机结构紧凑、运行安静且易于操作,将非常有益。 Comeco 已将原有的液压系统更换为NORD DRIVESYSTEMS提供的集成PLC的电动驱动解决方案。这家瑞典机械制造商已对第二批设备进行了升级。而第三批设备也已进入研发阶段。

弗雷德里克·哈尔伯格演示了他的机器能够完成的任务。他将32毫米厚的钢筋放置在旋转工作台上的两根导轨之间,然后启动 电机 。工作台发出轻微的嗡嗡声,将坚硬的钢筋弯曲得如同面团般柔软。在此之前,哈尔伯格已通过控制面板上的几个按键,预先设定好钢筋需要弯曲的形状。

从偶然发现到解决方案的合作伙伴

哈尔伯格是瑞典机械工程公司Comeco的拥有者兼首席执行官。他在此演示的正是通常在施工现场直接进行的操作:在钢筋用于编织网格或制作钢筋笼之前,必须将其弯曲成正确形状,而这一形状会因不同施工项目而异。因此,精确弯曲作业主要由施工人员使用Comeco生产的移动式钢筋弯曲机手动完成。

科美科是一家总部位于斯德哥尔摩和乌普萨拉附近的瑞典恩科平镇的小型企业。1991年,这家机械制造商最初为建筑行业生产辐射式取暖器,2009年将钢筋切割和弯曲机纳入产品线。主要客户是建筑机械租赁公司,占业务量的80%。这表明:理想情况下,机器应紧凑、易于运输且操作简单,以适应不同用户的需求——这些正是Hallberg希望在其液压机器上改进的特性。

“大约在2015年,我们希望进一步开发我们的机器,使其更加以服务为导向、安全且安静,”他解释道。“当时,我们偶然发现了一台较旧的机器,其驱动系统上贴有NORD的铭牌。” 与驱动解决方案系统供应商的联系由此建立,Hallberg决定在下一台Comeco机器中用NORD的电子驱动系统替换液压系统。在成功推出第一台用于16毫米直径钢筋的弯曲机后,Comeco还开发了适用于20毫米和25毫米钢筋的机器。最近,用于32毫米钢筋的机器也已开发并推出,哈尔伯格正在展示该机器。

简化至核心要素

对于钢筋弯曲机而言,有两个关键参数至关重要。一方面,钢筋需要遵循的弯曲角度必须明确规定;另一方面,电机转速决定了钢筋弯曲时所施加的力。瑞典NORD销售团队的Jonas Bergvall回忆道:“旧有的液压解决方案相当机械化。” “弯曲机通过手动调节螺丝进行设置。一旦设置完成,每次都必须进行测试弯曲以确认角度正确。”此外,液压概念的电气系统非常复杂,导致维护耗时且仅有少数员工能够操作。整体占地面积较大且噪音污染严重,进一步增加了操作难度。

NORD 解决方案将所有这些简化到核心要素。它由一个 三阶段 2.2 kW UNICASE 平行齿轮电机 和编码器组成。凭借其紧凑的设计,它特别适合节省空间的安装。其UNICASE™ 壳体概念确保了长寿命和低维护需求,尽管体积紧凑,但可提供高达3,500 Nm的扭矩。一台2.2 kW的 NORDAC <i>FLEX</i> SK 210E变频器 直接安装在 减速电机 上。该 变频器 通过参数设置单元进行操作,并提供全面的功能安全包。它是NORD最灵活的变频器,可通过可扩展功能和模块化结构适应任何应用。无需复杂的液压控制系统布线,电子驱动仅需连接市电电源。所有机器所需的功能和运动均由NORDAC FLEX集成的PLC控制——这是客户Comeco的要求。

令人信服的用户友好性

NORD驱动解决方案以其用户友好性和操作简便性赢得了用户的信赖。用户可通过控制显示屏上的方向键设置速度、角度和运行模式,无需在多个菜单间切换。通过机器上的旋钮可选择六种不同的预设弯曲角度,从而实现连续处理多根钢筋。用户还可通过显示屏自行选择角度。

启动弯曲过程时,减速器驱动旋转台按照设定值移动,从而使钢筋导向装置将钢筋弯曲成指定形状。通过预编程控制器,可通过PLC选择并保存六种不同的弯曲预设,实现连续处理多根钢筋。必要时,可在显示屏上设置额外个性化参数。

“通过共同努力,我们致力于使系统尽可能简化”,NORD的Bergvall表示。参数化单元已将之前对开关的需求降至最低,因此机器只需使用少量按键即可操作。根据客户规格,NORD编程这些按键的分配方式以及显示屏在每种情况下的显示内容。“变频器的数字输入数量有限,”伯格瓦尔解释道,“我们进行了大量编程工作,现在可以使用更少的数字输入实现相同的功能。”

一站式驱动解决方案

Comeco 依靠 NORD 作为系统供应商 ,并从单一来源获得完整的驱动解决方案。这使弯曲机的组装时间几乎减少了一半。驱动解决方案本身成为 Comeco 的成功因素。 “目前,我们是此类机器的唯一制造商。这是一个我们正在运营的小众市场,”Fredric Hallberg 说。而这就是 Comeco 希望扩展的领域。该公司目前主要在瑞典、挪威和芬兰销售弯曲机。Hallberg 的目标是将机器销售到其他欧洲国家。

他希望继续与 NORD 合作。“NORD 能够迅速满足我们的需求并开发我们需要的驱动系统,”他说。“现有的合作堪称典范,并将继续下去。”借助可扩展的PLC,适用于更大规格钢筋的弯曲机即将推向市场。该设备将能够弯曲直径达40毫米的钢筋。此外,这位企业家还计划在其钢筋切割机中集成NORD解决方案。

NORDAC FLEX - SK 200E - 变频器

更大的灵活性,更低的成本

  • 功率范围:0.25 - 22 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 电机安装或墙式安装
  • 模块化结构,最大灵活性
  • High functionality for a wide range of applications

UNICASE平行轴减速电机

结构小巧的减速电机

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • 结构小巧,节省安装空间
  • 可冲洗式设计,配设可兼容食品的 NXD tupH® 表面保护层
  • 运行平稳,噪音低

A6034 - 应用宣传单 A6034——金属工业用驱动系统


A6034 - 应用宣传单 A6034——金属工业用驱动系统
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

更多信息请见此处: