Getränke

Komplette Antriebslösung aus einer Hand

In der Getränkeindustrie deckt NORD DRIVESYSTEMS mit branchenspezifischen, innovativen Antriebslösungen ein breites Spektrum an Anwendungen ab.

Wir kennen Ihr Geschäft und verstehen Ihre Anforderungen genau. Mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir bevorzugt langfristig zusammen. Sie können darauf vertrauen, dass wir mit Ihnen gemeinsam alles dafür tun, den guten Ruf Ihrer Marke weiter zu stärken.

NORD DRIVESYSTEMS bietet:

  • starkes Anwendungswissen und technische Unterstützung
  • komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • starke weltweite Präsenz und Serviceleistungen
  • tausende von installierten Antrieben in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • breites Produktspektrum mit hohen Qualitätsstandards
  • hohe Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer
  • anerkannte Produktionsqualität im Einklang mit internationalen Normen

DuoDrive

Aus Zwei wird Eins.

  • Leistungen: 0,35 - 1,5 kW
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakte Bauweise im Wash-down Design
  • Minimierung des Wartungsaufwandes
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

IE5+ Synchronmotoren

Effizient. Hygienisch. Kompakt

  • Leistungen: 0.5 HP - 3 HP
  • Schutzklasse: IP69K
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme

NORDAC ON/ON+ - SK 300P - Frequenzumrichter

Starker Fokus, optimale Funktion

  • Leistungsbereich: 0,37 - 0,95 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme

Glattmotoren Synchron

Synchron Motoren

  • Leistungen: 1 HP - 3 HP
  • Wirkungsgradklasse IE4
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen

MAXXDRIVE Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.5 - 8,075 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche

NORDAC BASE - SK 180E - Frequenzumrichter

Robuste Oberfläche, höchste Lebensdauer

  • Leistungsbereich: 0,25 – 2,2 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69K
  • Wand- oder Motormontage
  • Oberflächenveredelung (nsd tupH)

NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter

Ein Produkt, alle Vorteile

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW
  • Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrfachs-Betrieb

Wild Goose Canning

Mobile Eindosungsanlagen mit geringem Platzbedarf

Wild Goose Canning arbeitet eng mit NORD bei der Entwicklung und Produktion von Eindosungsanlagen für die Getränkeindustrie zusammen. NORD überzeugt mit seiner guten Qualität und robusten Getriebeantrieben.

G.C. Evans

Driven by Service - Driven by NORD

Absolut zuverlässige Antriebe sowie ein erstklassiger Kundendienst sind zwei der vielen Vorteile, die NORD dem Anlagenbauer G.C Evans bietet.

Octopi Brewery

NORD vom Fass

Für Octopi Brewing aus der USA, lieferte NORD DRIVESYSTEMS Antriebe mit spezieller Oberflächenveredelung, die den Anforderungen in der Auftragsbrauerei gerecht werden. Mit der nsd tupH Oberflächenbehandlung wurden diese besonders beständig gegen Korrosion.

Brauerei Forst

Modernstes Sudhaus Europas

Die Spezialbier-Brauerei Forst produziert im Dauereinsatz. Damit Mühlen, Fördersysteme und Mischer nicht ausfallen, setzt die Brauerei auf zuverlässige NORD-Getriebemotoren.

TMCI

Unverfälschter Geschmack durch neues Filtriersystem

TMCI ist ein innovativer Maschinenbauer für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Gemeinsam mit NORD wurde eine neuartige Filtrieranlage entwickelt, die sich durch einfache Reinigung und besonders schonende Behandlung der Aromen auszeichnet.

MOPOS

Antriebe neuester Generation für Wender der Kastenmälzerei

Um verschiedene Geschmacksnuancen zu entwickeln, ist ein aufwendiger Produktionsprozess nötig. Dabei laufen die Maschinen im Dauereinsatz. Damit es nicht zu Ausfällen kommt, installiert MOPOS zuverlässige NORD-Antriebe.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: