TCO

Reduzieren Sie Ihre Total Cost of Ownership

Unser Ziel ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfassen alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen. Durch den Einsatz hocheffizienter Technologien in Verbindung mit einer konsequenten Variantenreduzierung und Standardisierung lassen sich die Lebenszykluskosten deutlich optimieren. NORD bietet eine große Bandbreite an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, die Gesamtbetriebskosten Ihrer Anlage zu optimieren.

Schon bei der Anschaffung ermöglicht der modulare NORD-Produktbaukasten eine kundenspezifische Verringerung der Variantenvielfalt. Im Anschluss lassen sich mit Hilfe der effizienten Antriebslösungen von NORD die anfallenden Energiekosten deutlich senken.

Jetzt beraten lassen

Jetzt Whitepaper herunterladen

Erhalten Sie alle Informationen rund um das Thema Total Cost of Ownership (TCO) in diesem NORD-Whitepaper - von den unterschiedlichen Kosten, Möglichkeiten zur Optimierung und wie NORD TCO-Reduzierung umsetzt.

Jetzt herunterladen

Antriebsoptimierung komplett aus einer Hand:

Ganzheitliche
Herangehensweise

Ob Performance, Effizienz, Variantenzahl, Bauraum oder Wartungsaufwand: Wir haben alle relevanten Faktoren im Blick und realisieren passgenaue Lösungen.

Individuelle Analyse-
und Beratungsleistungen

Potenziale heben und nutzen: Unsere Ingenieure unterstützen Sie bei allen antriebstechnischen Fragen – von der Auslegung bis zum Energie-Monitoring.

Hocheffiziente
Technologien

Innovation ist unsere Stärke. Unsere Motoren, Getriebe und Frequenzumrichter entsprechen dem aktuellen Stand der Technik bzw. sind ihrer Zeit sogar voraus.

Hocheffizienzportfolio: Getriebe,
Motor und Antriebselektronik

Unser Hocheffizienzportfolio bietet einen energetisch optimal aufeinander abgestimmten Systembaukasten – perfekt zur TCO-Reduzierung.

Variantenreduzierung und
Standardisierung

Bei einer Variantenreduzierung profitieren Sie über die gesamte Antriebslebensdauer von einem optimierten Anlagenbetrieb und signifikanten Kosteneinsparungen.

Condition Monitoring
für Predictive Maintenance

Durch eine kontinuierliche Zustandsüberwachung lassen sich Ausfallzeiten reduzieren und die Gesamtanlagenverfügbarkeit erhöhen.

Maßgeschneiderte
Plug-and-Play-Systeme

NORD-Antriebe sind extrem service- und wartungsfreundlich: Steckbare Anschlüsse erleichtern Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung.

Effizienz und Kosten
in perfekter Balance

Höhere Effizienz sowie geringerer Service- und Wartungsaufwand bei reduzierten Gesamtbetriebskosten? Das gibt es nur bei NORD.

Kostenreduzierung

85 % der Lebenszykluskosten eines Antriebs ergeben sich aus dem Betrieb: Energiekosten, administrative Kosten, Service- und Wartungskosten, Schulung und Dokumentation, Personalkosten, Ersatzteilbevorratung sowie Ausfälle und Stillstände, aber auch Kosten für Recycling und Entsorgung. Aspekte wie Energieeffizienz, Betriebssicherheit, Wartungsaufwand und Variantenreduzierung sind daher bei der TCO-Optimierung von zentraler Bedeutung. Besonders positiv ins Gewicht fallen für die Reduzierung der Gesamtkosten auch die lange Lebensdauer und der geringe Wartungsbedarf der NORD-Antriebssysteme.

NORD unterstützt Sie bei der

  • Evaluierung von Einsparpotenzialen
  • Erhöhung der Effizienz Ihrer Anlage
  • Verringerung der CO2-Emissionen
  • Reduzierung der Service- und Wartungskosten
  • Reduzierung der Antriebsvarianten

Jetzt beraten lassen

NORD-Antriebstechnik optimiert TCO

Eine äußerst wirksame Maßnahme, die Total Cost of Ownership zu reduzieren, ist der Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren. Diese von NORD entwickelten Motoren haben eine Effizienzklasse, die teilweise besser ist als IE5. Der aktuelle Standard liegt in Europa bei der Effizienzklasse IE3.

Synchronmotoren entfalten ihr volles Potential bei Anwendungen im Teillastbereich und niedrigen Drehzahlbereichen. Systeme im Bereich Gepäckhandling, Post- und Paketverarbeitung können signifikante Kosteneinsparungen durch den Einsatz von Synchronmotoren erzielen. Die hohen Kostenreduzierungen werden über die gesamte Produktlebensdauer erzielt.

Energie sparen, Kosten optimieren:

  • Durch NORD-Elektromotoren, die deutlich effizienter sind als der Standard (bis IE5+)
  • Durch Getriebemotoren mit hohen Wirkungsgraden und hervorragender Überlastfähigkeit
  • Durch Frequenzumrichter mit Energiesparfunktion für Teillast- und Teildrehzahlbereiche
  • Das zusammen ergibt einen schnellen Return on Investment (ROI)

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

M5000 - IE5+ Synchronmotoren


M5000 - IE5+ Synchronmotoren
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S1970 - Total Cost of Ownership (TCO)


S1970 - Total Cost of Ownership (TCO)
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

alt

Unser neues Hocheffizienzportfolio

Unser Hocheffizienzportfolio haben wir mit Fokus auf höchste Energieeffizienz, maximale Leistungsdichte und bestmögliche Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Es besteht aus dem patentierten Getriebemotor DuoDrive, dem darin integrierten IE5+ Synchronmotor sowie dem Frequenzumrichter NORDAC ON und ist die ideale Antwort zur Reduzierung der Total Cost of Ownership.

IE5+ Synchronmotoren

Effizient. Hygienisch. Kompakt.
Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie.

DuoDrive mit integriertem IE5+ Motor

Aus Zwei wird Eins.
Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Ein hocheffizienter IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse.

Antriebselektronik

Innovativ konfigurieren
Frequenzumrichter und Motorstarter von NORD DRIVESYSTEMS bekommen Sie als zentrale Lösung für die Schaltschrank-Installation oder als dezentrale Variante für den Einsatz im Feld. Entscheiden Sie selbst, was am besten zu Ihrer Anwendung passt!

Variantenreduzierung / Standardisierung

Eine Variantenreduzierung hat das Ziel, die erforderlichen Drehmomente und Drehzahlen in einer Anlage mit so wenig verschiedenen Antriebsvarianten wie wirtschaftlich sinnvoll abzudecken. Sie birgt das zweitgrößte Einsparungspotenzial über den gesamten Lebenszyklus nach den Energiekosten. Durch eine gezielte Variantenreduzierung lassen sich administrative Aufwände minimieren und Logistik-, Lager- sowie Serviceprozesse schlanker gestalten. Dabei besteht ein Zielkonflikt zwischen den Spannungsfeldern Energieeffizienz und Variantenreduzierung. Je besser die Effizienz eines Elektromotors auch außerhalb der Nennleistung ist, desto größer sind die Möglichkeiten bei der Variantenreduzierung. NORD DRIVESYSTEMS verfügt über einen geeigneten Produktbaukasten, das entsprechende Know-how, langjährige Erfahrung und kennt den Weg zum Optimum.

NORD ECO: Individuelle Analyse Ihrer Applikation

Sie möchten wissen, welche Einsparpotenziale Ihre Anlage bietet und wie Sie die Effizienz am besten steigern können? Unser Service NORD ECO analysiert bei Ihnen vor Ort Ihre installierten Antriebe im Hinblick auf Energieeffizienz, Dimensionierung sowie Variantenvielfalt und erstellt für Ihre Applikation ein maßgeschneidertes Antriebskonzept zur Senkung der Lebenszykluskosten.

Jetzt mit Ihrem persönlichen TCO-Berater von NORD Kontakt aufnehmen:

Branchen

NORD DRIVESYSTEMS zählt global zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen.

LogiDrive®

Erprobte Lösungen für gängige Anwendungen bei unterschiedlichen Zielsetzungen für die Bereiche Airport, Post & Parcel und Warehouse.