News –

NORD: Seit 45 Jahren in Frankreich

NORD zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik – für mechanische und elektronische Lösungen. Heute blickt das Unternehmen auf eine fast 60-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Jahr 1979 entstand die erste Vertriebsniederlassung im Südosten Frankreichs.

25 years of NORD France

Bargteheide, 2024-07-03

NORD Réducteurs S.A.R.L. befindet sich heute mit einem kleinen Montagewerk in Villepinte, etwa 18 km nordöstlich von Paris. 1998 ist eine weitere Produktionsstätte in Vieux Thann in der Region Grand Est dazugekommen. Montagewerke und Servicestützpunkte mit lokalen Ansprechpartnern sorgen für die unmittelbare Nähe zum Kunden sowie eine reibungslose Zusammenarbeit vor Ort. 2023 ist ein weiteres Vertriebsbüro in Lyon eröffnet worden.

Aktuell werden in den französischen NORD-Niederlassungen etwa 72.750 Einheiten pro Jahr fertiggestellt. Auf 1.829 m² Produktionsfläche stehen 13 Montagelinien bis Größe 8, eine Lackiererei sowie der Verpackungs- und Versandbereich zur Verfügung. Die Lagerkapazitäten umfassen 2.500 m² und die Büroflächen 1.160 m².

„Zusätzlich zu unseren Standorten in Frankreich entstand 2013 ein weiteres Vertriebsbüro in Marokko“ erzählt Managing Director Frédéric Nectoux. „Mit NORD Réducteurs – Bureau de Liaison Maroc – gelingt es uns, auch die französischsprachigen Gebiete in Nord- und Westafrika mit Antriebssystemen und Komponenten aus dem NORD-Portfolio zu beliefern und nationale Anforderungen zu erfüllen.“

Jetzt mehr über weltweite Partner und Hersteller von NORD erfahren !