News –

IE5+ Motor: Geschaffen für die Lebensmittelproduktion

Mit außergewöhnlich hohem Wirkungsgrad und breitem Drehmomentbereich hat NORD DRIVESYSTEMS einen Motor entwickelt, der perfekt geeignet ist für den Einsatz im Foodbereich: Der IE5+ Motor bietet volle Effizienz und Umweltbewusstsein für Lebensmittelanwendungen.

Bargteheide , 2021-09-10

Maximale Sauberkeit ist das Dogma bei Herstellungsprozessen in der Lebensmittelbranche. Dabei verbrauchen Rührwerke, Fördersysteme, Dosier- und Abfüllanlagen oder Verpackungslinien auch noch viel Energie – die Maschinen stellen entsprechend hohe Anforderungen an die eingesetzte Antriebstechnik. NORD DRIVESYSTEMS als einer der weltweit führenden Komplettanbieter kennt die Bedürfnisse der Branche. Skalierbare Antriebslösungen wie die neuesten IE5+ Motoren wurden speziell für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitende Industrie konzipiert.

Dank seines hygienischen Designs mit glatten Oberflächen und ohne Lüfter ist er besonders leicht zu reinigen. Für den Einsatz in rauer Umgebung oder bei Verwendung scharfer Reinigungsmittel können die IE5+ Motoren zusätzlich mit der Oberflächenveredelung nsd tupH ausgestattet werden, die Aluminium ähnlich korrosionsfest wie Edelstahl werden lässt und auch den Einsatz von Hochdruckreinigern erlaubt. Hohe Korrosionsbeständigkeit und Ausfallsicherheit sowie eine lange Lebensdauer sind weitere Pluspunkte.

Mit der neuen IE5+ Motorengeneration macht NORD DRIVESYSTEMS den Schritt in eine neue Produktsystemlandschaft mit Fokus auf höchste Energieeffizienz bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Der Synchronmotor in Baugröße 71 ist für den Leistungsbereich von 0,35 bis 1,1 kW mit einem Dauerdrehmoment von 1,6 bis 4,8 Nm und Drehzahlen von 0 bis 2.100 min-1 geeignet, Baugröße 90 für den Leistungsbereich von 1,1 bis 2,2 kW mit einem Dauerdrehmoment von 6,8 bis 10 Nm. In punkto Leistungsdichte, Zuverlässigkeit sowie Wirtschaftlichkeit setzt der neue IE5+ Motor Maßstäbe und bietet erhebliche Performancevorteile bei der Produktion, Verarbeitung, Abfüllung und Verpackung von Getränken und Lebensmitteln.