News –
NORD UNIVERSAL Motor mit Leistungen von 0,12 bis 45 kW erhältlich
Einer für Alles: NORD bringt eine neue Serie von UNIVERSAL Motoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 45 kW auf den Markt. Die 20 Varianten sind nach gängigen Standards zertifiziert und so weltweit einsetzbar.
Bargteheide, 2020-04-14
Europa, USA, Kanada, Russland, China, Indien und viele mehr: Der NORD UNIVERSAL Motor ist nach CE, UL, CSA, CCC, ISI und EAC zertifiziert und erfüllt die entsprechenden Mindestanforderungen an den Wirkungsgrad. Das erlaubt den Einsatz des Alleskönners für die relevantesten Märkte der Welt. Der Motor ist auch für Schifffahrts- und Offshore-Anwendungen geeignet, da er vom Bureau Veritas zertifiziert wurde.
Der NORD UNIVERSAL Motor ist mit vier Standardbetriebsspannungen gekennzeichnet: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz und 460 V 60 Hz; ein Betrieb mit 440 V 60 Hz sowie 480 V 60 Hz ist ebenfalls möglich. Erhältlich sind sie in den IEC-Baugrößen von 63 bis 225 als Fußmotor (B3), Flanschmotor (B5 oder B14) sowie zur Kompatibilität mit dem US-Markt als NEMA-C-Flansch- oder NEMA-Fußmotor. Direkt an NORD-Getriebe angebaut, stellt der NORD UNIVERSAL Motor eine kompakte, leistungsfähigere Antriebslösung dar.
Standardmäßig sind NORD UNIVERSAL Motoren mit einem Temperaturfühler ausgestattet. Sie erfüllen die Schutzart IP55 und sind in Wärmeklasse 155 (F) ausgeführt. Falls nötig, können sie auch in Schutzart IP66 ausgeführt werden. Andere für den NORD UNIVERSAL Motor verfügbare Optionen sind Motor-Steckverbinder, einfache oder doppelte Schutzdächer, Stillstandheizung, mechanische Bremse sowie Fremdlüfter.