News –
NORD: Ein starker und verlässlicher Partner, auch in schwierigen Zeiten
Das Jahr 2020 hat auch NORD DRIVESYSTEMS vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Doch NORD bietet nicht nur Erfahrung aus Projekten in über 100 Branchen, NORD hält auch in den aktuell herausfordernden Zeiten mit seinen Antriebssytemen die Welt am Laufen. So war die Lieferfähigkeit im gesamten vergangenen Jahr bei allen Produkten uneingeschränkt gewährleistet.
Bargteheide , 2021-02-17
Möglich wurde das durch ein dezentrales Netzwerk an internationalen Produktions- und Montagewerken mit höchsten Qualitätsstandards sowie einer hohen Fertigungstiefe . So erfolgt die Fertigung von Gehäusen, Verzahnteilen, Antriebselektronik und Motorwicklungen ebenso in eigenen Produktionsstätten wie die Entwicklung, Montage und Qualitätssicherung. Das gibt NORD die Möglichkeit, schnell und flexibel zu reagieren. Um die Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten und auch zukünftig bestmöglich zu gewährleisten, hat NORD umfangreiche Maßnahmen zur Sicherung von Produktion und Lieferketten getroffen. Dazu gehören auch entsprechende Vorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiter. Unsere Kunden können sich also auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten zu 100 % auf NORD als verlässlichen und kompetenten Partner für Antriebstechnik verlassen.
NORD DRIVESYSTEMS ist ein guter, wirtschaftlich starker und sicherer globaler Partner. Der Umsatz im Jahr 2020 lag mit 735 Millionen Euro. NORD ist stabil aufgestellt und für die Zukunft gut vorbereitet und bestens gerüstet. Das zeigen auch die unverminderten weltweiten Investitionen. So erweitert NORD seine Fertigungs- und Montagekapazitäten in China, Polen und den USA. Am Hauptsitz in Bargteheide steht unter anderem das neue automatische Kleinteilelager vor der Fertigstellung. Zusammen mit den in 2021 folgenden innovativen Produkten, darunter ein patentiertes neues Getriebe, ein motormontierter, kompakter Frequenzumrichter und eine weitere Baugröße des IE5+ Synchronmotors, ergibt das eine starke Position, denn NORD DRIVESYSTEMS bietet neue Lösungen für die kritischen Themen der Zeit, beispielsweise für bestmögliche Energieeffizienz und integrierte Digitalisierung.