drive-based Functional Safety
für Umrichter im Schaltschrank und im Feld
Das NORD-Produktportfolio an elektronischer Antriebstechnik unterstützt drive-based Functional Safety für Umrichter im Schaltschrank und im Feld. Die Integration der Antriebe in die Maschinen oder Anlagen erfolgt sicherheitsgerichtet über Ethernet und über diskrete Ein- und Ausgänge.
Die Optionsbaugruppen lesen dafür einen sicherheitsgerichteten Geber für die Überwachung von Bewegungen aus. Daher können sicherheitsgerichtete Funktionen in Applikationslösungen ohne einen Maschinenstopp realisiert werden.
Unsere Produkte für den Feldtest 2023
Während unsere Produkte NORDAC FLEX und NORDAC LINK bereits im Einsatz erprobt sind, planen wir für eine Anzahl weiterer Frequenzumrichter den Einsatz im Feldtest für das zweite Halbjahr 2023. Wenden Sie sich an Ihren NORD-Ansprechpartner für einen möglichen Test-Einsatz der NORD-Produkte in Ihren Anlagen.
Jetzt Feldtestkunde werdenSicherheitsfunktionen im Überblick

Perfomance Level (PL)
Die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen und die Steuerungssysteme messen sich anhand des potentiellen Risiko. Je nach eingesetzter Technologie variiert zudem die Zuverlässigkeit und Flexibilität der Systeme. Das Risiko für Mensch und Maschine lässt sich anhand von fünf Stufen (Performance Level) von "a" bis "e" messen. Performance Level "a" stellt dabei einen niedrigen Beitrag der Steuerung zur Risikominderung dar, während Level "e" einen hohen Beitrag definiert.
NORD-Frequenzumrichter, ausgestattet mit drive-based Functional Safety entsprechen immer den Performance Leveln "d" oder "e".
STO | SLS | SSM | SDI | SOS | SS1-t | SS1-r | SSR | SMS | SS2 | SBC | |
NORDAC PRO 530P, 550P CU5-FS1 |
PLe | PLd | PLd | PLe | PLd | PLd | |||||
NORDAC PRO 530P, 550P CU5-FS2 |
PLe | PLe | PLe | PLe | PLe | PLe | PLd | PLe | PLe | PLe | optional |
NORDAC PRO 550P CU5-FS3 |
PLe | PLd | PLd | PLe | PLd | PLd | |||||
NORDAC FLEX TU4-PNS |
PLe | PLe | PLe | PLd | PLd | PLe | |||||
NORDAC LINK CU4-PNS |
PLe | PLe | PLe | PLd | PLd | PLe | |||||
NORDAC ON CU6-FS1 |
PLe | PLd | PLd | PLe | PLd | PLd | optional |
Kompatible NORD-Produkte
Demnächst verfügbar für Feldtests
geplant für das zweiten Halbjahr 2023
Lassen Sie sich zum Feldtest beraten
Nehmen Sie mit Ihrem NORD-Ansprechpartner Kontakt auf, um Feldtestkunde zu werden. Auf Basis Ihrer Anforderungen entwickeln wir ein Konzept zur optimalen Integration unserer drive-based Functional Safety in Ihre Systeme. Die Sicherheit für Mensch und Maschine steht für uns dabei im Vordergrund.