Mein Antrieb ist von NORD!

MAXXDRIVE® für die Misch- und Rührtechnik

  • FEM optimiertes, kompaktes Design für höchste externe Lasten
  • Zuverlässiger Betrieb bei extremen Bedingungen
  • Umfangreiches Baukastensystem für maßgeschneiderte Lösungen

MAXXDRIVE Stirnradgetriebe

Leistungen: 1,5 - 4.000 kW; Drehmoment: 15.000 - 282.000 Nm; Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse; Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung; Geringe Laufgeräusche

SAFOMI-IEC für Rührwerke

Safomi

Höhere Betriebssicherheit; Kompakter und einfacher Aufbau; Reduzierte Wartungsaufwände