MAXXDRIVE® Industriegetriebe für Anwendungen mit hohen Drehmomenten
MAXXDRIVE® Industriegetriebe bieten hohe Abtriebsdrehmomente von 15.000 Nm bis 282.000 Nm, erbringen hohe Wirkungsgrade und eignen sich damit perfekt für Antriebslösungen für Heavy Duty-Anwendungen in der Industrie wie z. B. in Rührwerken, der Fördertechnik, Hubwerken, Mischern, Mühlen, Trommeln, Brechern oder anderen Industrieanlagen.
Die MAXXDRIVE® Industriegetriebe werden als Stirnradgetriebe oder Kegelstirnradgetriebe angeboten. Sie sind in dem von uns entwickelten einteiligen Blockgehäuse verbaut und können deshalb große Wälzlager aufnehmen, die eine lange Lebensdauer garantieren. Übrigens: NORD ist der Hersteller mit den weltweit größten Industriegetrieben im BLOCK-Gehäuse.
Diese Fakten sprechen für unsere Industriegetriebe:
- Leistungsstärke
Industriegetriebe von NORD bieten sehr hohe Abtriebsdrehmomente bis zu 282.000 Nm.
- Langlebigkeit
Optimierte Geometrien sorgen für eine ausgezeichnete Belastbarkeit, lange Lebensdauer und geringe Geräuschentwicklung.
- Robustheit
Unsere Industriegetriebe verfügen über hochwertige, reibungsarme Lager und ein besonders verwindungssteifes einteiliges BLOCK-Gehäuse.
- Flexibilität
Die Getriebe lassen sich mit allen unseren Elektromotoren kombinieren.
MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe
Unsere Stirnradgetriebe verfügen über eine Leistung von 1,5 kW bis 6.000 kW und sind in einer Auswahl von elf Baugrößen erhältlich. Die MAXXDRIVE® mit Stirnrad bieten wir unseren Kunden mit verschiedenen Lagerungen der Abtriebswelle, sodass die optimale Anbindung an jede Applikation gegeben ist. Darüber hinaus bieten wir Ihnen für diese Getriebe antriebs- und abtriebsseitige Flansche in vielfältigen Ausführungen an. Die Integration der Getriebe in Ihre Anlage wird außerdem durch sechs Montageflächen erleichtert, die sehr unterschiedliche Einbaulagen abdecken.
Das
MAXXDRIVE® XD Industriegetriebe
etwa wurde speziell für externe Lasten optimiert. Durch die gestreckte Anordnung der Getriebestufen verfügt das Gehäuse des Getriebes über einen großen Achsabstand, welcher einen U-förmigen Antriebsaufbau ermöglicht. Speziell bei Hubwerksantrieben in Kranen können so die Seiltrommel und der Motor problemlos auf der gleichen Seite des Getriebes angeordnet werden.
MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe können Sie mit unseren Elektromotoren zu maßgeschneiderten kundenspezifischen Lösungen kombinieren.
Wählen Sie jetzt Ihren Motor!
Hier klicken
MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe
Hochbelastbar, drehmomentstark und geräuscharm: Das sind die MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe von NORD DRIVESYSTEMS. Mit Abtriebsdrehmomenten bis zu 260.000 Nm und Leistungen bis zu 4.000 kW sorgen die Getriebe auch in Heavy Duty-Anwendungen in der Industrie für den nötigen Antrieb. Sie sind ideal geeignet für alle Anwendungen, bei denen eine kompakte, rechtwinkelige Anordnung von Motor und Maschinenwelle üblich sind. Diese Getriebe können Sie auch unter extremen Bedingungen einsetzen, denn sie halten dank ihres Temperaturmanagements stark schwankenden Umgebungsbedingungen problemlos stand. Für unsere MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe erhalten Kunden außerdem zahlreiche verschiedene Optionen zur Kühlung und Aufheizung, die den Einsatz der Getriebe in verschiedenen Temperaturzonen zusätzlich erleichtern.
Die Getriebe sind je nach Kundenwunsch in 2-, 3- und 4-stufiger Ausführung erhältlich. Ihre Zahnräder bestehen aus hochwertigen Stahllegierungen und sind einsatzgehärtet.
Erleben Sie jetzt MAXXDRIVE® Industriegetriebe von Getriebebau NORD, einem der führenden Hersteller in der Antriebstechnik, in der weltweit größten Anlage zur chargenweisen Zahnpastaproduktion!
Zur Anwendung