Stirnradgetriebe
Drehmomentstark und zuverlässig
MAXXDRIVE Stirnradgetriebe von NORD bringen täglich Höchstleistungen in Heavy Duty-Anwendungen wie z. B. Rührwerken, Mischern, Trommeln oder Brechern.
MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe von NORD
Unsere MAXXDRIVE® Stirnrad-Industriegetriebe kommen immer dann zum Einsatz, wenn hohe Drehmomente gefragt sind. Das war beispielsweise in einer marokkanischen Phosphatgrube der Fall: Hier sollte Phosphaterz mit einem Gewicht von mehreren hundert Tonnen über ein zwei Kilometer langes Förderband vom Abbau-Feld zur Weiterverarbeitung transportiert werden.
Der Kunde entschied sich beim Antrieb des Bandes für die MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe von NORD, denn diese bieten Abtriebsdrehmomente von bis zu 282.000 Nm und eine Leistung von bis zu 6.000 kW. Durch die Integration in das bewährte BLOCK-Gehäuse weisen die Getriebe darüber hinaus eine hohe Axial- und Radialbelastbarkeit auf. Den harten Einsatzbedingungen am Förderband sind die Stirnradgetriebe deshalb problemlos gewachsen.
Was sind die Vorteile der MAXXDRIVE® Stirnradgetriebe?
- Performance
MAXXDRIVE® Industriegetriebe mit Stirnrad eignen sich aufgrund ihrer Drehmomentstärke ideal für Heavy Duty-Anwendungen. - Lebensdauer
Große Wälzlager und die exakte Ausrichtung von Wellen und Zahnrädern sorgen für eine lange Standzeit der Getriebe. - Flexibilität
Die Stirnradgetriebe können mit allen Elektromotoren aus dem NORD-Programm kombiniert werden. - Montagefreundlichkeit
Anwendern bieten sich viele Optionen für die Installation abtriebsseitiger Flansche (B14-Flansch serienmäßig).
Unsere MAXXDRIVE® Stirnrad-Industriegetriebe: Maximal flexibel
Wenn Sie Stirnradgetriebe von NORD kaufen, müssen Sie Ihre Anwendung nicht mühsam anpassen. Unsere Getriebe passen sich stattdessen an Ihre Antriebsaufgabe an.
Damit Sie bei der Installation unserer Produkte so frei wie möglich sind, bieten wir Ihnen unter anderem verschiedene Wellen- und Flanschoptionen an. Die Integration der Getriebe in Ihre Anlage wird Ihnen außerdem durch sechs Montageflächen erleichtert, die sehr unterschiedliche Einbaulagen abdecken.
Stirnradgetriebe von NORD eignen sich aufgrund ihrer enormen Leistungsfähigkeit und Flexibilität für den Einsatz in vielen Anwendungen wie z. B. Rührwerken, Hubwerken, Extrudern, Mischern, Mühlen, Trommeln oder Brechern.
Lesen Sie hier mehr über die Vorteile von MAXXDRIVE® Industriegetrieben von NORD.
Mehr erfahren