Meine Mobile Servicelösung ist von NORD!

Die neue NORDCON APP

  • Parameter Schnellzugriff
  • Backup & Recovery
  • Dashboard

NORDCON APP

NORDCON APP Logo Icon

Dashboard-basierte Visualisierung zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiagnose; Parametrierung mit Hilfefunktion und Parameter-Schnellzugriff; Oszilloskop-Funktion zur Antriebsanalyse individuell konfigurierbar; Backup- und Recovery-Funktion für einfache Handhabung der Antriebsparameter

NORDAC ACCESS BT

NordconApp, NORD APP, key visual

Der Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT wird direkt am Frequenzumrichter eingesetzt und gewährleistet einen praktischen mobilen Zugriff auf die Antriebsdaten bei gleichzeitiger voller Zugangskontrolle.

NORDAC FLEX SK 200E

Produktasset der Antriebselektronik

Leistungen: 0,25 - 22 kW; Schutzklasse: IP55, IP65; Wand- oder Motormontage