Mein Umrichter ist von NORD!

Der neue NORDAC LINK

  • Einfache Installation im Feld durch komplette Steckbarkeit
  • Individuell konfigurierbar für den Anlagenbau
  • Vernetzung über alle marktüblichen Protokolle

NORDAC LINK SK 250E

Produktasset der Antriebselektronik

Einfache Installation im Feld durch komplette Steckbarkeit; Individuell konfigurierbar für den Anlagenbau; Vernetzung über alle marktüblichen Protokolle;

Standard-Motoren Synchron

Leistungen: 1,1 - 5,5 kW; weltweite Zulassungen und Abnahmen; Wirkungsgradklasse IE4

NORDBLOC.1 Kegelradgetriebe

Leistungen: 0,12 - 9,2 kW; Drehmoment: 50 - 660 Nm