Exención de responsabilidad
NORD - Copyright
Copyright 2012 © Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
NORD DRIVESYSTEMS
Getriebebau-Nord-Straße 1 D-22941 Bargteheide
Fon.
+49 (0) 4532 / 289 - 0
Fax. +49 (0) 4532 / 289 - 2253
eMail. info@nord.com
All rights reserved.
Domicilio de la sociedad:
Sociedad en comandita, domicilio social en Bargteheide, Oficina del Registro de Lübeck, HRB 2038 AH
Socio colectivo: Getriebetechnik Nord GmbH, Sitz Bargteheide,
Registergericht Ahrensburg HRB 2038
Gerente: Gustav A. Küchenmeister, Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp
Número de identificación fiscal: DE 135507187
Steuer-Nr.: 30 288 06009
D&B D-U-N-S Nr.: 31 570 3611
NATO Cage Code (NCAGE): C1762
Getriebebau NORD - Declaración de conformidad
Con la utilización de esta página Web declara su conformidad con las siguientes condiciones de uso. La política comercial descrita en esta página Web puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso mediante publicación por parte de Getriebebau NORD.
Getriebebau NORD - Contenido de la oferta online
Getriebebau NORD no asume ningún tipo de garantía en cuando a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información proporcionada. En principio se excluye cualquier derecho por responsabilidad frente a Getriebebau NORD referente a los daños de tipo material o inmaterial ocasionados por la utilización o no utilización de la información proporcionada o por la utilización de información errónea o incompleta. Todas las ofertas son sin compromiso y no vinculantes. Getriebebau NORD se reserva explícitamente el derecho a modificar, completar o borrar secciones de las páginas o la oferta completa o a suprimir la publicación temporal o definitivamente sin previo aviso.
Getriebebau NORD - Referencias y links
Se declina cualquier responsabilidad en el caso de referencias directas o indirectas a páginas Web ajenas ("links") que se encuentran fuera del ámbito de responsabilidad de Getriebebau NORD. Getriebebau NORD no tiene ningún tipo de influencia sobre el diseño actual o futuro ni sobre los contenidos de las páginas enlazadas. Esto es válido para todos los links y referencias incluidos en la oferta de Internet propia. De los contenidos ilegales, erróneos o incompletos y en especial de los daños que puedan derivarse de la utilización o no utilización de este tipo de información es único responsable el titular de la página a la que se hace referencia y nunca quien únicamente remite mediante links a dicha publicación
Getriebebau NORD - Derechos de autor y de marca
El Copyright de objetos publicados y creados por Getriebebau NORD pertenece únicamente a Getriebebau NORD. La reproducción o utilización de este tipo de gráficos, documentos sonoros, secuencias de video y textos en otras publicaciones electrónicas o impresas no están permitidas sin el consentimiento explícito de Getriebebau NORD.
Getriebebau NORD - Protección de datos
En la medida en que dentro de la oferta en Internet existe la posibilidad de introducir datos personales o comerciales (direcciones de correo electrónico, nombres, direcciones), la comunicación de estos datos por parte del usuario es expresamente voluntaria.
Getriebebau NORD - Validez legal de esta exención de responsabilidad
Esta exención de responsabilidad debe considerarse parte de la oferta en Internet desde la cual se remite a está página. Si alguna parte o formulación individual de este texto no se ajusta a la legalidad vigente, deja de hacerlo o lo hace de forma incompleta, ello no afecta al resto del documento en lo que respecta a su contenido y a su validez.