Producción de celdas de batería a toda velocidad:
directos hacia la máxima eficiencia

Con las eficientes soluciones de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS, sus procesos de fabricación de celdas de batería despegarán hacia el óptimo rendimiento de sus instalaciones, con potentes componentes, asesoramiento continuo y un amplio know-how de procesos para más de 100 sectores.

Benefíciese de las ventajas de tener a NORD como socio en la fabricación de celdas de batería

Lo que nuestro portfolio de productos y servicios le ofrece:

Las soluciones de accionamiento de NORD se caracterizan por su gran resistencia y durabilidad. Garantizan seguridad operativa incluso en condiciones de funcionamiento exigentes, como por ejemplo grandes variaciones de temperatura, elevadas fuerzas axiales y radiales o funcionamiento continuo.

Con nuestro Condition Monitoring compatible con IIoT, el control de sus sistemas lleva a cabo un seguimiento constante de todos los datos de estado para el mantenimiento predictivo. Gracias a nuestra red repartida por 80 países, podemos garantizarle que estamos siempre cerca de su planta de producción.

NORD desarrolla soluciones de sistema compuestas por reductor, motor y accionamiento electrónico cuya interacción se dimensiona al milímetro para alcanzar un rendimiento óptimo en lo relativo a dinámica, par, relación de transmisión y precisión.

De reducidos tiempos de rampa hasta altas velocidades, la escalabilidad de las soluciones de accionamiento de NORD le permite tener perfectamente bajo control el flujo de la producción. Gracias a nuestro sistema modular de productos, obtiene todo ello de un solo proveedor.

Nuestros componentes están provistos de un recubrimiento que no contiene cobre ni zinc. No solo por ello, las soluciones de accionamiento garantizan que no se produzca contaminación alguna durante todo el proceso de fabricación de las celdas de batería.

Gracias al desarrollo interno del cárter monobloque o a equipamientos como el rodamiento VL3 “Drywell” para ejes de salida verticales, NORD consigue que sus componentes sean a prueba de fugas. Además, NORD ofrece soluciones plug-and-play fáciles de mantener y de utilizar que eliminan casi por completo la posibilidad de que se cometan errores durante el montaje.

NORD le ayuda a reducir su coste total de propiedad. Y lo hacemos además a distintos niveles. Entre otras cosas, contamos con una técnica de accionamiento altamente eficiente, como por ejemplo los motores síncronos IE5+, con duraderos componentes de accionamiento y con sistemas de fácil mantenimiento.

Abordamos las tareas de accionamiento de forma integral y, más allá del simple rendimiento de accionamiento, conseguimos un considerable potencial de ahorro, por ejemplo con la opción de reducción de variantes.

Sin posibilidad de contaminación:
Con NORD, 0 % cobre y 0 % zinc

Tenemos experiencia en procesos altamente sensibles. En el caso de aplicaciones críticas desde el punto de vista de la contaminación, dotamos a los componentes de nuestras soluciones de accionamiento con nuestra protección anticontaminación, la cual consigue mucho más que simplemente evitar fugas. De hecho, nuestro recubrimiento especialmente desarrollado para la producción de celdas de batería nos permite prescindir por completo del cobre y del zinc. Con ello minimizamos significativamente el riesgo de ionización entre el material de cátodo y ánodo y nuestros accionamientos.

  • Recubrimiento con 0 % cobre y 0 % zinc
  • Sustitución de componentes galvanizados por acero inoxidable V4A resistente a la corrosión, sobre todo en el caso de componentes como tornillos, arandelas, prensaestopas, tapones de aceite y otros elementos bajo demanda
  • Cubierta del ventilador fabricada en acero laminado en frío

Soluciones de accionamiento de NORD en la fabricación de celdas de batería

Accionamientos duraderos para agitadores y mezcladoras

En la ingeniería de procesos y procedimientos, las soluciones a medida de NORD han demostrado su eficacia en mezcladoras y agitadores. Los cárteres monobloque resistentes a la torsión permiten que nuestros potentes reductores soporten elevadas fuerzas radiales y axiales. Esto hace que nuestros componentes sean compactos y duraderos.

Gracias a su óptima estanqueidad, los reductores NORD ofrecen además una gran fiabilidad operativa. Nuestro adaptador SAFOMI IEC para el reductor industrial MAXXDRIVE® aumenta aún más esa fiabilidad al mismo tiempo que reduce la necesidad de mantenimiento.

Soluciones de accionamiento para:

  • Mezcladoras
  • Agitadoras

Regulación dinámica de procesos

Gracias a procedimientos de bucle cerrado, nuestros variadores de frecuencia regulan las dinámicas en el proceso de recubrimiento. Junto con el funcionamiento suave de nuestros motorreductores de engranaje cónico, las soluciones de accionamiento de NORD ofrecen una precisión fiable a velocidades de producción elevadas de más de 100 m/min.

Con altos niveles de eficiencia y sistemas dimensionados de forma óptima para todos los rangos de carga, las soluciones de accionamiento de NORD convencen por su inmejorable rentabilidad.

Soluciones de accionamiento para:

  • Bobinado y desbobinado
  • Rodillo de tracción

Para fuerzas de laminado permanentemente altas

Con pares de hasta 50 000 Nm, relaciones de transmisión de entre 3,03 y 13.432,68 y una eficiencia de hasta el 97 %, los motorreductores de engranaje cónico de NORD son importantes garantes de la potencia en aplicaciones que requieren fuerzas elevadas constantes.

Los accionamientos electrónicos tanto centralizados como descentralizados de NORD consiguen que esa potencia se transmita de forma segura y uniforme a los rodillos y que se consiga una gran calidad de producto para el electrodo.

Soluciones de accionamiento para:

  • Bobinado y desbobinado
  • Rodillo de tracción

Alta eficiencia energética

IE5+ de NORD ofrece motores síncronos cuya eficiencia supera los valores de la clase de eficiencia energética más alta definida. A partir de nuestro sistema de productos modular desarrollamos soluciones de accionamiento optimizadas desde el punto de vista del rendimiento, que requieren muy poco mantenimiento y que reducen considerablemente los costes operativos de esta costosa etapa del proceso.

Somos capaces de conseguir un consumo de energía tremendamente eficiente y de controlar con gran precisión su rendimiento con nuestros variadores de frecuencia, incluida la regulación del rodillo danzarín.

Soluciones de accionamiento para:

  • Bobinado y desbobinado
  • Transportadores de cinta

Diseñados para largos periodos de funcionamiento

Con los componentes de nuestro sistema de productos modular desarrollamos compactas soluciones de sistema que destacan por su resistencia, su durabilidad y su facilidad de mantenimiento. Los accionamientos NORD ofrecen una gran capacidad de sobrecarga y se pueden regular de manera individual. Esto le brinda la posibilidad de ajustar de forma inteligente la velocidad de transporte y controlar la dinámica de manera precisa.

Gracias a nuestra experiencia técnica y nuestro know-how en el sector, adaptamos nuestras soluciones de accionamiento exactamente a sus requisitos. Esto nos permite ofrecer una atractiva relación calidad/precio para las exigentes etapas del proceso de producción de celdas de batería.

Soluciones de accionamiento para:

  • Transportadores de rodillos
  • Transportadores de cinta
  • Sistemas de transferencia perpendicular
  • Sistemas de elevación y desplazamiento

Productos NORD para la producción de celdas de batería

Los componentes de las soluciones de accionamiento NORD presentan varias ventajas:

  • Producción propia de NORD con gran capacidad de fabricación
  • Sistemas modulares flexibles
  • Compatibilidad con IIoT
  • Accionamientos electrónicos centralizados y descentralizados para todas las arquitecturas de sistemas
  • Gran facilidad de uso y de mantenimiento y sencilla puesta en servicio
  • Motores homologados y certificados a nivel mundial
  • Gran eficiencia energética y alta rentabilidad

Descubra aquí una selección de componentes a partir de los cuales podemos desarrollar soluciones de accionamiento a medida para usted.

Motorreductor de engranaje cónico NORDBLOC.1

  • Potencias: 0,12 - 9,2 kW
  • Par: 50 - 660 Nm
  • Alta eficiencia con bajos costes operativos
  • Funcionamiento seguro gracias a su elevada capacidad de carga axial y radial

Reductor cónico MAXXDRIVE® XC

  • Disponible con 3 y 4 trenes
  • Cárter monobloque con una elevada capacidad de carga
  • Sellado óptimo para largos tiempos de servicio sin fugas
  • Gestión flexible de la temperatura para condiciones ambientales variables

Motor NORD UNIVERSAL

  • Potencias: 0,12 - 45 kW
  • Clase de eficiencia IE3
  • Clase de protección IP66
  • Certificados internacionales para su uso en todo el mundo

Motor síncrono IE5+ (TEFC)

  • Potencias: 0,35 - 11,00 kW
  • Supera la clase de eficiencia máxima definida: IE5+
  • Certificados internacionales para su uso en todo el mundo
  • Alta eficiencia constante en todo el rango de ajuste

Variador de frecuencia NORDAC ON+

  • Gama de potencia: 0,37 - 3 kW
  • Clase de protección: IP55, IP66, IP69 (en fase de preparación)
  • Montaje en pared o en motor
  • Fácil integración gracias a la interfaz Ethernet multiprotocolo

Variador de frecuencia para armario de distribución NORDAC PRO

  • Gama de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Clase de protección: IP20
  • Fácil integración gracias a la interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz multiencóder que permite el funcionamiento multieje

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1060 - Reductores industriales MAXXDRIVE® para la tecnología de mezclado y agitado


F1060 - Reductores industriales MAXXDRIVE® para la tecnología de mezclado y agitado
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Todos los productos del sistema modular de NORD

Descubra la amplia oferta de NORD en

  • Motorreductores
  • Motores eléctricos
  • Reductores industriales
  • Accionamientos electrónicos

Planificación y asesoramiento

NORD le ayuda durante su proyecto entre otras cosas con

  • Diseño e ingeniería
  • Asesoramiento sobre eficiencia energética y TCO
  • Condition Monitoring
  • Proceso de pedido digital

Servicios postventa

NORD está siempre a su lado con completos servicios como

  • Puesta en servicio y mantenimiento
  • Piezas de repuesto
  • NORD ECO

Our Solution. Your Success.

Como socio fiable, impulsamos a nuestros clientes en su camino hacia el éxito con sistemas de accionamiento eficientes y robustos, soluciones específicas para cada sector, un asesoramiento competente y un servicio global. NORD es sinónimo de una macada orientación al cliente y por una mentalidad centrada en dar solución a los problemas. De todo ello se benefician más de 100 industrias.

Díganos que necesita que pongamos en movimiento.

Contactar ahora