Noticias –

NORD: 45 años en Francia

NORD es uno de los fabricantes líderes mundiales de tecnología de accionamiento para soluciones mecánicas y electrónicas. Hoy, la empresa puede echar la vista atrás a casi 60 años de éxitos. En 1979 se abrió la primera filial de ventas en el sudeste de Francia.

25 years of NORD France

Bargteheide, 2024-07-03

Con una pequeña planta de montaje, ahora NORD Réducteurs S.A.R.L. se encuentra en Villepinte, a unos 18 km al nordeste de París. En 1998 se construyó otra planta de fabricación en Vieux Thann, en la región del Gran Este. Así, hoy en día las instalaciones de montaje y los centros de servicio en los que trabajan las personas locales de contacto garantizan la cercanía a nuestros clientes y una armoniosa cooperación in situ. En 2023 se inauguró otra oficina de ventas en Lión.

Actualmente, en las filiales francesas de NORD se fabrican unas 72 750 unidades al año. El área de producción, de 1829 m², cuenta con 13 líneas de montaje de unidades de hasta el tamaño 8, un taller de lacado y un área de embalaje y expedición. El almacén tiene una superficie de 2500 m² y las oficinas una de 1160 m².

«Además de nuestras sedes en Francia, en 2013 abrimos una oficina de ventas adicional en Marruecos», explica Frédéric Nectoux, el gerente. «NORD Réducteurs, Bureau de Liaison Maroc, nos permite suministrar sistemas y componentes de accionamiento NORD a las zonas francófonas del norte y el oeste de África cumpliendo los requisitos nacionales.»

¡ Descubra más sobre los socios y fabricantes de NORD en todo el mundo !