Noticias –
Soluciones de accionamiento para aeropuertos y centros de paquetería
En los campos de la gestión de equipajes y la distribución de paquetes, las pesadas mercancías que se transportan suelen tener que recorrer distancias prolongadas con la mayor rapidez y eficiencia energética posibles. Con este fin en mente, NORD DRIVESYSTEMS ha desarrollado soluciones de accionamiento eficientes y fáciles de mantener como el sistema modular LogiDrive®, por ejemplo.
Bargteheide, 2023-08-17
El espacio que ocupa la solución LogiDrive® se ha optimizado, en particular, para las aplicaciones de transporte instaladas en los centros de paquetería y los aeropuertos. Este sistema modular estandarizado requiere muy poco mantenimiento y combina los productos NORD en una única solución de accionamiento que se adapta al 100 % tanto a las normas de cada industria como a los requisitos de cada aplicación. Esto permite a los OEM implementar las especificaciones de sus clientes finales con total precisión.
Las soluciones de accionamiento LogiDrive® de NORD cuentan con un motor síncrono IE5+, un reductor coaxial y un variador de frecuencia descentralizado y despliegan todo su potencial de ahorro en los rangos de carga y velocidad parciales. Además, su par constante en una amplia gama de velocidades permite reducir notablemente tanto la cantidad de variantes como el Total Cost of Ownership (TCO) del sistema. A su rendimiento máximo, el eficiente motor síncrono IE5+ ayuda a reducir el consumo energético de la aplicación, reduciendo así también su huella de carbono.
¡Descubra más aquí!